Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Type de tension d’alimentation
-
Fonction
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Commande manuelle
-
Tension d’alimentation
-
Courant de commutation assigné
-
Charge max. de lampe à incandescence
-
Charge max. de lampe fluorescente
-
Courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
LEGRAND
CX3 WITH NETATMO
Réf. 412170
Télérupteur connecté 1NO 230V 16A silencieux - 1 module
70,07 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.