-
Largeur de profil
-
Connecteur articulé horizontal
-
Matériau
-
Hauteur de profil
-
Connecteur articulé vertical
-
Matériau
-
Adapté à
-
Qualité du matériau
-
Type de raccordement
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Angle
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Forme de profilé
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Charge maximum supportée
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Adapté à une échelle de câble
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Largeur de rainure
-
Modèle
-
Charge maximum supportée
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Type de perforation
-
Largeur de trou
-
Convient au fil d'un caniveau à grille
-
Avec denture
-
Débrochable
-
Acier inoxydable, décapé
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
Tige Filetée 5800N 21000 M10 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Ecrou à Six Pans M10 EZ
Prix indicatif (hors TVA)
Tige Filetée 5800N L1000 M10 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Tige Filetée 5800N L3000 M10 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Ecrou Hexagonal M12
Prix indicatif (hors TVA)
EP56-embout plastU50 U55 U60 jaune
Prix indicatif (hors TVA)
GLO-4 Échelle 60H.3M.400 E100
Prix indicatif (hors TVA)
GLO-4 Échelle 60H.3M.300 E100
Prix indicatif (hors TVA)
GLO-4 Échelle 60H.3M.200 E100
Prix indicatif (hors TVA)
GLO-4 Échelle100H3M300E200 Moy
Prix indicatif (hors TVA)
PENDARD U55 L1000 GC
Prix indicatif (hors TVA)
PENDARD U55 L1100 GC
Prix indicatif (hors TVA)
RailL R21SP L3000 GS
Prix indicatif (hors TVA)
GLO-4 échelle RF H60 L300 L3000 GS
Prix indicatif (hors TVA)
GLO-4 Échelle100H3M400E200 Moy
Prix indicatif (hors TVA)
Cons. Murale/pendard 1500N 300 GS
Prix indicatif (hors TVA)
PENDARD U55 L800 GC
Prix indicatif (hors TVA)
GLO-4 échelle RF H60 L200 L3000 GS
Prix indicatif (hors TVA)
GLO-4 échelle RF H60 L400 L3000 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Etrier de plafond RF pour tige GS
Prix indicatif (hors TVA)
Cons. Murale/pendard 1500N 400 GS
Prix indicatif (hors TVA)
PENDARD U55 L200 GC
Prix indicatif (hors TVA)
PENDARD U55 L1200 GC
Prix indicatif (hors TVA)
GLO-4 éclisse rapide serrage H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)