-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Application
-
Hauteur de compensation
-
Type de construction
-
Accessoire
-
Pièce détachée
-
Matériau
-
Garnissage
-
Forme
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Pour diamètre du tube
-
Mode de pose
-
Bague de dérivation en saillie
-
Avec vis
-
Entrée de l'arrière
-
Fixation des appareils
-
Maintien de fonction
-
Couvercle transparent
-
Fixation du couvercle
-
Verrouillage de tube
-
Plombable
-
Avec couverture
-
Avec blindage
-
Etanche à l'air
-
Borne, position fixe
-
Fixation au crochet de luminaire
-
Tubulure
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
Extension boîte 504E
Prix indicatif (hors TVA)
ACCESSOIRE BOITE MAGIC SEPARATEUR PR 503E
Prix indicatif (hors TVA)
Extension boîte 506L
Prix indicatif (hors TVA)
ACCESSOIRE BOITE MAGIC COUVERCLE DE PROTECT. PR 503E
Prix indicatif (hors TVA)
Extension boîte 506E
Prix indicatif (hors TVA)
COUVERCLE À PEINDRE POUR BOÎTE 504E
Prix indicatif (hors TVA)
COUVERCLE POUR 503E CARRE -JAUNE- 106 X 71 X 52MM
Prix indicatif (hors TVA)
Extension boîte 503E
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle à peindre pour boîte 506E
Prix indicatif (hors TVA)
SEPARATEUR POUR 503E COUPLEUR HOR/VER 2 BOITES 503E
Prix indicatif (hors TVA)
ACCESSOIRE BOITE MAGIC SEPARATEUR PR 503E/504E
Prix indicatif (hors TVA)