-
Type de tension d’alimentation
-
1ere tension de sortie
-
1ere tension de sortie
-
1ere tension de sortie
-
1ere tension de sortie
-
1ere tension de sortie
-
Courant de sortie max. 1
-
Courant de sortie max. 1
-
Courant de sortie max. 1
-
Courant de sortie max. 1
-
Courant de sortie max. 1
-
Courant de sortie max. 1
-
Courant de sortie max. 1
-
Courant de sortie max. 1
-
Courant de sortie max. 1
-
Finition du raccordement électrique
-
Tension de sortie ajustable
-
Valeur nominale de la tension de sortie 1
-
Valeur nominale de la tension de sortie 1
-
Valeur nominale de la tension de sortie 1
-
Adapté aux fonctions de sécurité
-
Valeur nominale du courant de sortie 1
-
Valeur nominale du courant de sortie 1
-
Valeur nominale du courant de sortie 1
-
Valeur nominale du courant de sortie 1
-
Valeur nominale du courant de sortie 1
-
Valeur nominale du courant de sortie 1
-
Valeur nominale du courant de sortie 1
-
Valeur nominale du courant de sortie 1
-
Valeur nominale du courant de sortie 1
-
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
-
Adapté à un montage sur rail
-
Tension de sortie réglée
-
Puissance dissipée
-
Puissance dissipée
-
Puissance dissipée
-
Puissance dissipée
-
Puissance dissipée
-
Puissance dissipée
-
Puissance dissipée
-
Puissance dissipée
-
Puissance dissipée
-
Puissance dissipée
-
Puissance dissipée
-
Puissance dissipée
-
Puissance dissipée
-
Puissance dissipée
-
Stabilisé
-
Montage possible sur barres profilées
-
Montage possible sur barres profilées
-
Montage mural possible
-
Montage mural possible
-
Protégé contre les courts-circuits
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Montage direct possible
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
Alim. redr.n.filtrée mono 24 V 230 - 400 V - 24 W - 1 A
Prix indicatif (hors TVA)
Alim. redr. filtrée mono 24 V 230 - 400 V - 960 W - 40 A
Prix indicatif (hors TVA)
Alim. redr.n.filtrée mono 24 V 230 - 400 V - 60 W - 2,5 A
Prix indicatif (hors TVA)
Alim. redr. filtrée mono 12 V 230 - 400 V - 300 W - 25 A
Prix indicatif (hors TVA)
Alim. redr. filtrée mono 24 V 230 - 400 V - 120 W - 5 A
Prix indicatif (hors TVA)
Alim. redr. filtrée mono 12 V 230 - 400 V - 60 W - 5 A
Prix indicatif (hors TVA)
Alim. redr. filtrée mono 24 V 230 - 400 V - 240 W - 10 A
Prix indicatif (hors TVA)
Alim. redr. filtrée mono 24 V 230 - 400 V - 1200 W - 50 A
Prix indicatif (hors TVA)
Alim. redr.n.filtrée mono 24 V 230 - 400 V - 240 W - 10 A
Prix indicatif (hors TVA)
Alim. redr.n.filtrée mono 24 V 230 - 400 V - 360 W - 15 A
Prix indicatif (hors TVA)
Alim. redr. filtrée mono 12 V 230 - 400 V - 12 W - 1 A
Prix indicatif (hors TVA)
Alim. redr. filtrée mono 12 V 230 - 400 V - 120 W - 10 A
Prix indicatif (hors TVA)
Alim. redr. filtrée mono 24 V 230 - 400 V - 12 W - 0,5 A
Prix indicatif (hors TVA)
Alim. redr. filtrée mono 24 V 230 - 400 V - 360 W - 15 A
Prix indicatif (hors TVA)
Alim. redr.n.filtrée mono 24 V 230 - 400 V - 960 W - 40 A
Prix indicatif (hors TVA)
Alim. redr.n.filtrée mono 24 V 230 - 400 V - 1200 W - 50 A
Prix indicatif (hors TVA)
Alim. redr.n.filtrée mono 24 V 230 - 400 V - 120 W - 5 A
Prix indicatif (hors TVA)
Alim. redr.n.filtrée mono 24 V 230 - 400 V - 600 W - 25 A
Prix indicatif (hors TVA)
Alim. redr. filtrée mono 24 V 230 - 400 V - 24 W - 1 A
Prix indicatif (hors TVA)
Alim. redr. filtrée mono 24 V 230 - 400 V - 600 W - 25 A
Prix indicatif (hors TVA)
Alim. redr. filtrée mono 48 V 230 - 400 V - 48 W - 1 A
Prix indicatif (hors TVA)
Alim. redr. filtrée mono 48 V 230 - 400 V - 120 W - 2,5 A
Prix indicatif (hors TVA)
Alim. redr. filtrée mono 48 V 230 - 400 V - 240 W - 5 A
Prix indicatif (hors TVA)
Alim. redr. filtrée mono 48 V 230 - 400 V - 480 W - 10 A
Prix indicatif (hors TVA)