-
Tension assignée (Ue)
-
Finition de la plaque de fermeture
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Finition de la plaque intermédiaire
-
Finition de la plaque intermédiaire
-
Nombre de bornes reliées
-
Dimension de trame
-
Dimension de trame
-
Encliquetable
-
Finition raccordement électrique 1
-
Finition raccordement électrique 1
-
Modèle
-
Finition raccordement électrique 2
-
Mode de pose
-
Finition raccordement électrique 2
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Nombre d'étages
-
Avec protection contre les contacts accidentels
-
Nombre de positions de serrage par étage
-
Isolé
-
Epaisseur
-
Epaisseur
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Plaque de fermeture requise
-
Matériau du corps isolant
-
Finition de la séparation longitudinale
-
Etages reliés à l'intérieur
-
Température de fonctionnement
-
Avec prise de test intégrée
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable rigide
-
Section de raccordement cable rigide
-
Section de raccordement cable rigide
-
Section de raccordement cable rigide
-
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
-
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
Bloc de puissance Viking 3 câble 70/300 mm² - cosse 46 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Shunt pr blocs - pas 55 mm pr blocs de puissance Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc de puissance Viking 3 pr barre/cosse - pas 26 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc de puissance Viking 3 pr barre/cosse - pas 46 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc de puissance Viking 3 cosse 28 mm - cosse 28 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Shunt pr blocs - pas 36/42 mm pr blocs de puissance Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
Cloison d'isolem.-pas 34/46mm pr blocs de puissance Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
Capot de protection - pas 46mm pr blocs de puissance Viking
Prix indicatif (hors TVA)
Capot de protection - pas 26mm pr blocs de puissance Viking
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc de puissance Viking 3 cosse 34 mm - câble 35/70 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc de puissance Viking 3 cosse 46 mm - câble 70/150 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
Capot de protection - pas 46mm pr blocs de puissance Viking
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc de puissance barre/cosse 35 mm² - pas 26 mm - rail sym.
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc de puissance barre/cosse 120 mm²- pas 34 mm - rail sym.
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc de puissance barre/cosse 240 mm²- pas 46 mm - rail sym.
Prix indicatif (hors TVA)
Cloison d'isolement - pas 26mm pr blocs de puissance Viking
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc de puissance Viking 3 cosse 34 mm - cosse 34 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc de puissance Viking 3 cosse 46 mm - cosse 46 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc de puissance Viking 3 pr barre/cosse - pas 34 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc de puissance Viking 3 pr barre/cosse - pas 34 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc de puissance barre/cosse 70 mm² - pas 34 mm - rail sym.
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc de puissance Viking 3 câble 35/120 - câble 35/70
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc de puissance Viking 3 câble 70/300 - câble 70/150
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc de puissance Viking 3 câble 35/120 mm² - cosse 34 mm
Prix indicatif (hors TVA)