Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale
-
Finition du capteur
-
Transparent
-
Contacts
-
Matériau
-
Luminosité d'allumage
-
Qualité du matériau
-
Luminosité de coupure
-
Type de traitement de la surface
-
Mode de pose
-
Pivotant
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Courant de coupure max. (charge résistive)
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Déclenchement retardé
-
Enclenchement retardé
-
Puissance de coupure max.
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
LEGRAND
SOLIROC
Réf. 077828
Soliroc inter. crépusculaire IK 10 - IP55
294,80 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.