Aller au contenu principal
Logo print
De slimme binnencamera van Netatmo herkent de gezichten van bekende en onbekende personen.Via de Netatmo Security-app kunt u een tijdspanne instellen (van 1 tot 12 uur). Na die tijdspanne gaat de camera ervanuit dat iemand niet thuis is.In de Netatmo Security-app kunt u de instellingen en aanwezigheidsgegevens van alle Netatmo-camera’s beheren.
Consulter les questions fréquemment posées
Op de startpagina van de app vindt u de knop "account verwijderen". Druk op die knop om de account te verwijderen.U kunt een account ook direct verwijderen in het specifieke submenu "Account" in het hamburgermenu links bovenaan in de app.
Consulter les questions fréquemment posées
Ja, hij is compatibel met alle 2-draadsproducten. Raadpleeg de technische gids voor meer informatie.
Consulter les questions fréquemment posées
De camera streamt beelden waarvan de kwaliteit afhangt van de wifi- en netwerkprestaties.
Consulter les questions fréquemment posées
Tijdens de configuratie van de binnenpost 300X moet u de gegevens van uw Netatmo-account invoeren en beslissen welke woning u aan de 300X koppelt voor de aanwezigheidsgegevens.
Consulter les questions fréquemment posées
Het wifinetwerk moet van het type 2.4 GHz 802.11 b/g/n zijn. Een netwerk met alleen 5 GHz is niet compatibel.
Consulter les questions fréquemment posées

Ontdek de nieuwe vloerdoosconfigurator van Legrand

Actualités 27/03/2024
Client professionnelLegrand

De vloerdozen van Legrand zijn de ideale oplossing om elektrische en dataverbindingen flexibel via de vloer door het gebouw te leiden. Met de nieuwe vloerdoosconfigurator van Legrand kan je vanaf nu de vloerdoos kiezen die het best aan jouw behoeften voldoet.


Het bepalen en samenstellen van de juiste vloerdoos met alle vereiste componenten blijft een complex proces. Legrand stelt daarom een nieuwe configurator voor waarmee je voor jouw klanten de juiste keuzes maakt, op maat van hun wensen en noden.

In de eerste stap selecteer je de serie vloerdoos. Dit kan gaan van een premium platinum vloercontactdoos, tot een kabeldoorvoerdoos of een vloerdoos uit de IK-2, IK-3 of IK-4 series. Vervolgens kies je het type vloer (beton of ondervloer) waarvoor de box bedoeld is.

Met deze praktische, gebruiksvriendelijke online tool kun je ook het schakelmateriaal Mosaic en al haar afwerkingen en accessoires selecteren. Zo ben je er zeker van dat je altijd alle benodigde onderdelen in één materiaallijst verzameld.

De voordelen:

  • Je hebt alle producten en accessoires overzichtelijk bij elkaar.
  • Dankzij een handig keuzemenu kies je snel de juiste onderdelen en benodigdheden voor een vloerdoos.
  • Je bestelt altijd de juiste producten, wat tijdrovende retours vermijdt.
  • Je wint veel tijd bij het plaatsen van een bestelling.

Benieuwd naar deze configurator? Klik hier.

S'abonner à