Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale
-
Composition
-
Transparent
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Réglage de l'heure
-
Mode de pose
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-077823-WEB-R.jpg)
LEGRAND
SOLIROC
Réf. 077823
Soliroc inter tempor. 2 fils 230V - IP55 - IK10
157,50 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.