-
Volume
-
Volume
-
Avec badge
-
Volume
-
Sans fil
-
Matériau du boîtier/corps
-
Type de courant
-
Matériau
-
Type de courant
-
Type de courant
-
Fréquence du signal sonore
-
Forme
-
Mode de pose
-
Batterie incorporée
-
Batterie incorporée
-
Radioguidé
-
Avec éclairage
-
Portée de transmission max.
-
Portée de transmission max.
-
Portée de transmission max.
-
Portée de transmission max.
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Couleur du boîtier/corps
-
Couleur du boîtier/corps
-
Couleur du boîtier/corps
-
Diamètre
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Nombre de sonneries
-
Nombre de sonneries
-
Nombre de sonneries
-
Nombre de sonneries
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
-
Mode de commande
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Pilotable à la voix
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Connectable par box Internet
-
Nombre de Pack 1
-
Localisation Pack1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
Détecteur IR blanc IP20 150m - blister
Prix indicatif (hors TVA)
Kit carillon double prem blanc 30sonneri 80/85dB IP54 bliste
Prix indicatif (hors TVA)
Sonnerie téléphonique 230 V IP31 50/90dB LED incorp. blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Kit carillon stand à piles ant 15 sonneries 80dB IP44 bliste
Prix indicatif (hors TVA)
Kit carillon stand plug blanc 15 sonneries 80dB IP44 blister
Prix indicatif (hors TVA)
Kit carillon prem à piles blan 30 sonneries 85dB IP54 bliste
Prix indicatif (hors TVA)
Kit carillon jusqu'à 50m blanc 16 sonneries 80dB IP44 bliste
Prix indicatif (hors TVA)
Kit carillon prem à piles alu 30 sonneries 85dB IP54 blister
Prix indicatif (hors TVA)
Kit carillon stand à piles bla 15 sonneries 80dB IP44 bliste
Prix indicatif (hors TVA)
Sonnette standard blanc IP44 100m - blister
Prix indicatif (hors TVA)
Sonnette premium blanc IP54 200m - blister
Prix indicatif (hors TVA)