-
Taille (DIN)
-
Taille (DIN)
-
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
-
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
-
Taille (DIN)
-
Taille (DIN)
-
Schéma de liaison IT
-
Schéma de liaison TN
-
Schéma de liaison TN
-
Schéma de liaison N-C
-
Schéma de liaison N-C
-
Schéma de liaison TN-C-S
-
Schéma de liaison TN-C-S
-
Schéma de liaison TN-S
-
Schéma de liaison TT
-
Schéma de liaison TT
-
Autre schéma de liaison
-
Autre schéma de liaison
-
Mode de pose
-
Tension nominale AC
-
Tension nominale AC
-
Tension max de régime permanent
-
Tension max de régime permanent
-
Tension max de régime permanent
-
Tension max de régime permanent
-
Niveau de protection
-
Niveau de protection
-
Niveau de protection
-
Niveau de protection
-
Niveau de protection
-
Niveau de protection
-
Niveau de protection L-N
-
Niveau de protection L-N
-
Niveau de protection L-N
-
Niveau de protection L-N
-
Niveau de protection L-N
-
Niveau de protection L-N
-
Niveau de protection N-PE
-
Fusible auxiliaire intégré
-
Fusible auxiliaire intégré
-
Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
-
Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
-
Section de conducteur flexible max. (fil fin)
-
Avec contact de signalisation à distance
-
Signalisation au niveau de l'appareil
-
Classe d'essai type 2
-
Classe d'essai type 2
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Courant nominal de décharge In (8/20)
-
Courant nominal de décharge In (8/20)
-
Courant nominal de décharge In (8/20)
-
Courant nominal de décharge In (8/20)
-
Courant nominal de décharge In (8/20)
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-003973-WEB-R.jpg)
Paraf. T2+T3 protégé 3P+N Icc 10 kA - 1.2 kV - 6 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-003953-WEB-R.jpg)
Paraf. T2+T3 protégé 3P+N Icc 4.5 kA - 1.2 kV - 6 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/412286-LEGRAND-1000.jpg)
Cassette rechange T1 / 35kA pour parafoudre
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/412284-LEGRAND-1000.jpg)
Cassette rechange T1 / 25kA pour parafoudre
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/412285-LEGRAND-1000.jpg)
Module N-PE T1 / 25kA pour parafoudre
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/003928-LEGRAND-1000.jpg)
Module de rechange parafoudre Pour 039 20/21/22/23 - 70 kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-003971-WEB-R.jpg)
Paraf. T2+T3 protégé 1P+N Icc 10 kA - 1.2 kV - 2 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-003951-WEB-R.jpg)
Paraf. T2+T3 protégé 1P+N Icc 4.5 kA - 1.2 kV - 2 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/003934-LEGRAND-1000.jpg)
Module de rechange parafoudre Pour 039 30/31/32/33 - 40 kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/412303-LEGRAND-1000.jpg)
Cassette rechange T1+T2/12.5kA pour parafoudre
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-003939-WEB-R.jpg)
Module de rechange parafoudre Pour réf 039 35/36/38 - 40 kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/412302-LEGRAND-1000.jpg)
Cassette rechange T1+T2 / 8kA pour parafoudre
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/003974-LEGRAND-1000.jpg)
Cassette de rechange paraf. pour réf. 003971 et 003973
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/412301-LEGRAND-1000.jpg)
Cassette rechange T2/40kA-440V pour parafoudre
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/412299-LEGRAND-1000.jpg)
Cassette rechange T2 / 40kA pour parafoudre
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/412297-LEGRAND-1000.jpg)
Cassette rechange T2 / 20kA pour parafoudre
Prix indicatif (hors TVA)