-
Système de bus KNX
-
Système de bus KNX-radio
-
Système de bus radio
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Système de bus radio
-
Système de bus LON
-
Système de bus Powernet
-
Autres systèmes de bus
-
Autres systèmes de bus
-
Radio bidirectionnelle
-
Modèle
-
Modèle
-
Avec affichage LED
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Contact à poussoir radio encastré
-
Mode de pose
-
Type de charge
-
Nombre d’entrées numériques
-
Contact à poussoir radio en saillie
-
Couplage au bus inclus
-
Commande auxiliaire possible
-
Couplage au bus inclus
-
Alimentation en courant
-
Tension du bus stockable
-
Nombre d'entrées
-
Module de bus amovible
-
Nombre d'inductances d'arrêt intégrées
-
Nombre de sorties
-
Nombre de lignes à alimenter
-
Commande sur site/commande manuelle
-
Fréquence
-
Avec émetteur radio manuel
-
Grandeur d'entrée de tension
-
Avec codeur radio
-
Grandeur d'entrée de courant
-
Nombre max. de sorties de commutation
-
Indice de protection (IP)
-
Puissance supplémentaire utilisable
-
Indice de protection (IP)
-
Différentes phases connectables
-
Fonctionnement en parallèle possible
-
Possibilité d'extension modulaire
-
Fréquence radio
-
Modulation
-
Système Rollingcode
-
Nombre de commandes
-
Adapté à une charge C
-
Largeur hors tout
-
Largeur hors tout
-
Largeur hors tout
-
Hauteur hors tout
-
Hauteur hors tout
-
Hauteur hors tout
-
Profondeur/longueur hors tout
-
Profondeur/longueur hors tout
-
Profondeur/longueur hors tout
-
Profondeur/longueur hors tout
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Tension d'alimentation
-
Fréquence d'alimentation
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Neutre obligatoire
-
Neutre obligatoire
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Type de charge commandable
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de borne
-
Type de borne
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Section de câble
-
Equipé d'un porte étiquette
-
Equipé de prise(s) USB
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Mode de pose
-
Adressable
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
-
Type de communication
-
Courant de commande max.
-
Tension
-
Hauteur hors tout
-
Hauteur hors tout
-
Courant d'alimentation
-
Puissance de coupure max.
-
Tension de fonctionnement normale
-
Nombre de borniers
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Type de tension
-
Type de borne
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Numéro RAL
-
Couvercle de protection du clavier
-
Couverture
-
Longueur de code (bit)
-
Consommation en veille
-
Courant de sortie max.
-
Courant d'alimentation
-
Classe d'efficience énergétique
-
Courant d'alimentation
-
Largeur hors tout
CPE An-10 Slim-line 1-10V pour armature en saillie
Prix indicatif (hors TVA)
CPE An-10 Slim-line 1-10V en saillie
Prix indicatif (hors TVA)
CPE An-10 Slim-line Dali/DSI pour armature en saillie
Prix indicatif (hors TVA)
CPE An-10 émetteur murale
Prix indicatif (hors TVA)
CPE An-10 Alimentation DIN rail 12V DC 50mA
CPE An-10 entrée d'interface
Prix indicatif (hors TVA)
CPE An-10 Slim-line Dali/DSI pour armature encastré
Prix indicatif (hors TVA)
CPE An-10 Slim-line relais 2A pour armature encastré
Prix indicatif (hors TVA)
CPE An-10 Slim-line relais 2A en saillie
Prix indicatif (hors TVA)