-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Type de tension d'actionnement
-
Type de tension d'actionnement
-
Type de tension d'actionnement
-
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
-
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Classe de déclenchement
-
Mode de pose
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
-
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
-
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
-
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
-
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
-
Adapté à un montage sur rail
-
Adapté à un montage sur rail
Contact. CTX³22 3P 9A 24V AC 1NO+1NF - bornes à vis
Prix indicatif (hors TVA)
Contact. 3P CTX³22 9A 24V DC 1NO+1NF - bornes à vis
Prix indicatif (hors TVA)
Unités montage individ. RTX³40 jusqu'à 32A
Prix indicatif (hors TVA)
Unités montage individ. RTX³40 40A
Prix indicatif (hors TVA)
Relais therm. RTX³65-45-65A pr CTX³65-1NO+1NF-bornes cage
Prix indicatif (hors TVA)
Relais therm. RTX³100-28-40A pr CTX³225-1NO+1NF-bornes vis
Prix indicatif (hors TVA)
Relais therm. RTX³100-45-65A pr CTX³225-1NO+1NF-bornes vis
Prix indicatif (hors TVA)
Unités montage individ. RTX³65 avec bornes à cage
Prix indicatif (hors TVA)
Unités montage individ.RTX³100 avec bornes à cage
Prix indicatif (hors TVA)
Contact. 3P CTX³22 9A 230V AC 1NO+1NF - bornes à vis
Prix indicatif (hors TVA)
Contact. 3P CTX³22 12A 230V AC 1NO+1NF - bornes à vis
Prix indicatif (hors TVA)
Contact. 3P CTX³22 18A 230V AC 1NO+1NF - bornes à vis
Prix indicatif (hors TVA)
Contact. 3P CTX³22 18A 415V AC 1NO+1NF - bornes à vis
Prix indicatif (hors TVA)
Contact. 3P CTX³22 22A 24V DC 1NO+1NF - bornes à vis
Prix indicatif (hors TVA)
Contact. 3P CTX³22 18A 24V DC 1NO+1NF - bornes à vis
Prix indicatif (hors TVA)
Contact. 3P CTX³40 40A 24V AC 2NO+2NF - bornes à vis
Prix indicatif (hors TVA)
Contact. 3P CTX³65 50A 24V DC 2NO+2NF - plage cossess
Prix indicatif (hors TVA)
Contact. 3P CTX³100 85A 24V AC 2NO+2NF - plage cosses
Prix indicatif (hors TVA)
Contact 3P CTX³100 85A 415V AC 2NO+2NF - plage cosses
Prix indicatif (hors TVA)
Contact 3P CTX³100 100A 230VAC 2NO+2NF - plage cosses
Prix indicatif (hors TVA)
Relais therm. RTX³65-34-50A pr CTX³65-1NO+1NF-bornes cage
Prix indicatif (hors TVA)
Relais therm. RTX³100-18-25A pr CTX³225-1NO+1NF-bornes vis
Prix indicatif (hors TVA)
Relais therm. RTX³100-24-36A pr CTX³225-1NO+1NF-bornes vis
Prix indicatif (hors TVA)
Relais therm. RTX³100-34-50A pr CTX³225-1NO+1NF-bornes vis
Prix indicatif (hors TVA)