-
Finition du couvercle
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Adapté aux plaques de toit
-
Finition porte à hublot
-
Type de couverture
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté aux plaques de sol
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau du boîtier/corps
-
Finition porte pour verrouillage de sectionneur
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Zone de serrage
-
Type de porte
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Diamètre de trou
-
Démontage possible
-
Forme de trou
-
Forme de trou
-
Système à vis
-
Perforé
-
Couvercle/porte transparent(e)
-
Perforé
-
Ecart central entre les trous
-
Avec serrure
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Inclinaison du filetage
-
Moulage de filetage
-
Avec cadre/support de montage
-
Adapté pour aération et désaération
-
Trempé
-
Adapté à un rangement de câbles
-
Profondeur intérieure
-
Avec désaération
-
Epaisseur de matériau du boîtier
-
Taille de filetage (métrique)
-
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle
-
Forme de la tête/extrémité
-
Diamètre du filetage
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
-
Avec entrée de câble
-
Possibilité de montage en saillie
-
Maintien de fonction
-
Auto-foreur
-
Convient pour utilisation à l’extérieur
-
Adapté à un parafoudre
-
Adapté à un montage extérieur
-
Classe de protection
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
Cache-vis tête réf. 347 45 pour armoires Altis
Prix indicatif (hors TVA)
Vis tête H 4,8x16 - diam 3,3mm pour coffrets de distribution
Prix indicatif (hors TVA)
Rivet plastique diam. 6 mm pour coffrets de distribution
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu 2 montants profilés h.1800 pour armoire Marina
Prix indicatif (hors TVA)
2 sup. ch. lourdes altis pr arm. l. 800mm - long. 697mm
Prix indicatif (hors TVA)
Plaq. part. Lina 25 800X800 pour arm. Altis larg. 800
Prix indicatif (hors TVA)
Kit d'assemblage pour armoires Marina
Prix indicatif (hors TVA)
Armoire Marina 1460x800x463 polyester - IP 66 - IK 10
Prix indicatif (hors TVA)
Armoire Marina 1660x800x463 polyester - IP 66 - IK 10
Prix indicatif (hors TVA)
Armoire Marina 1860x800x463 polyester - IP 66 - IK 10
Prix indicatif (hors TVA)
Toit Ral 7035 pr armoires Marina 800x400 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Rail Lina 25 - à couper - 2 m asymétrique - EN 50035
Prix indicatif (hors TVA)
Plaq. part. Lina12,5 800X800 pour arm. Altis larg. 800
Prix indicatif (hors TVA)
Plaq. part. Lina12,5 1000X800 pour arm. Altis larg. 800
Prix indicatif (hors TVA)
Socle RAL 7035 - ht. 170 mm pr armoires Marina 800x400 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de 4 anneaux de levage M14 pour armoires Marina
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque pleine arm. Altis 800mm ht. 1800 mm - 34 kg - orange
Prix indicatif (hors TVA)
Porte inter. pr Marina1800X800 acier - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Plaq. part. Lina 25 1000X800 pour arm. Altis larg. 800
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque perforée Lina 12,5 1400x800 - pr armoires Marina
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque pleine arm. Altis 800mm ht. 1600 mm - 30,5 kg - orang
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque pleine totale pr armoires Marina 1400x800 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Porte inter. pr Marina1600X800 acier - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque perforée Lina 25 1400x800 - pr armoires Marina
Prix indicatif (hors TVA)