Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Système de bus KNX
-
Système de bus KNX-radio
-
Système de bus radio
-
Système de bus LON
-
Tension de fonctionnement
-
Système de bus Powernet
-
Radio bidirectionnelle
-
Modèle
-
Avec affichage LED
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Protection contre le démontage
-
Possibilité de mise à jour
-
Protocole
-
Dépendant du fournisseur
-
Visualisation
-
Serveur Web
-
Interface radio
-
Interface IR
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Courant d'alimentation
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Type de charge
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé de prise(s) USB
-
Adressable
-
Objet connecté
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Connectable par box Internet
LEGRAND
CX3 WITH NETATMO
Réf. 412181
Gateway Tableau connecté 100-240V - 2.5 modules
82,11 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.