-
Composition
-
Composition
-
Composition
-
Tension nominale
-
Composition
-
Transparent
-
Matériau
-
Bague de support
-
Bague de support
-
Avec fonction d'annonces vocales
-
Qualité du matériau
-
Avec protection contre la poussière
-
Utilisation
-
Utilisation
-
Utilisation
-
Utilisation
-
Utilisation
-
Utilisation
-
Utilisation
-
Utilisation
-
Utilisation
-
Avec tuner
-
Direction de sortie
-
RDS
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Avec affichage de la fréquence
-
Champ d'inscription
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Avec impression
-
Avec impression
-
Capacité de charge de musique
-
Avec éclairage
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Serre cable
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Finition de la surface
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Avec volet de protection
-
Avec jacks/coupleurs
-
Avec volet de protection
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Jacks blindés
-
Boîtier blindé
-
Domino
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
Mosaic prise XLR neutrik fem. 2 mod. Blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic Xlr Femelle Alu
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic prise jack 1 mod. Blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic prise XLR neutrik male 2 mod. Blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic prise triple cinch 1 mod. Blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic speakon 4 contacts 2 mod. Blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Prise jack 3,5 mm à souder Mosaic 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic prise jack pré-connect 1 mod. - Alu
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic 2 RCA préconnectorisées 1 module blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Prise HD15 à souder Mosaic 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic prise HD15 femelle 2 mod. Blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Attenuateur 100V-25W Mosaic 2M
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic prise double cinch 1 mod. Blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic prise HDMI pré-connect 1 mod. - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic prise jack pré-connect 1 mod. - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Prise 3 RCA Alu Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic prise HD15 pré-connect 1 mod. - Alu
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic prise haut parleur 2 mod. Blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic prise port pré-connect 1 mod. - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Prise Hp Alu Mosaic 1M
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic prise BNC 75 ohm 2 mod. Blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Prise Hp A Poussettes Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic prise HDMI préconn. 2 mod blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Prise HD15 + jack 3,5mm Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)