-
Finition du longeron latéral
-
Changement de direction
-
Changement de direction
-
Changement de direction
-
Largeur d'échelle de câble
-
Largeur d'échelle de câble
-
Largeur d'échelle de câble
-
Largeur d'échelle de câble
-
Largeur d'échelle de câble
-
Changement de direction
-
Hauteur de cloison
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Type de construction
-
Largeur de la partie supérieure
-
Connecteur articulé horizontal
-
Surface du conducteur
-
Hauteur de plaque
-
Hauteur de plaque
-
Matériau
-
Finition d'échelon
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Connecteur articulé vertical
-
Section nominale du conducteur
-
Largeur de plaque
-
Largeur de plaque
-
Qualité du matériau
-
Type de raccordement
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Fixation des échelons
-
Perforation de fixation
-
Qualité du matériau
-
Classe du conducteur
-
Qualité du matériau
-
Angle
-
Angle
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Angle
-
Largeur de dérivation d'échelle de câble
-
Largeur de dérivation d'échelle de câble
-
Largeur de dérivation d'échelle de câble
-
Largeur de dérivation d'échelle de câble
-
Largeur de dérivation d'échelle de câble
-
Forme du conducteur
-
Adapté à une échelle à crinoline
-
A charnière
-
Rayon interne
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Type coudé
-
Type coudé
-
Longueur
-
Finition symétrique
-
A charnière
-
Type coudé
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Largeur de conduite approx.
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Hauteur d'échelle de câble
-
Perforation latérale
-
Perforation latérale
-
Avec écrou
-
Hauteur de conduite approx.
-
Entraxe entre les échelons
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Type de filetage
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Taille de filetage (métrique)
-
Type de fixation
-
Acier inoxydable, décapé
-
Matériau du conducteur
-
Diamètre externe approx.
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Couleur
-
Couleur
Fixation pour separation Gac M6
Prix indicatif (hors TVA)
Fixation M10x20 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle echelle 316L 3m L400
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle echelle Gac 3m L500
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle echelle Gac 3m L600
Prix indicatif (hors TVA)
Couv. pce en T GC L400 H100
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle echelle Gac 3m L200
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle echelle Gac 3m L300
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle echelle 316L 3m L300
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle echelle Gac 3m L400
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle echelle 316L 3m L600
Prix indicatif (hors TVA)
Fixation M10x20 inox316
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle piece en T L200 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle piece en T L300 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
Ecl pliables Swifts H150 pair Gac
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle piece en T L200 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
Couv. pce en T 316L L400 H100
Prix indicatif (hors TVA)
Eclisses ajust Swifts H150 pair Gac
Prix indicatif (hors TVA)
Attache couvercle universal Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
Couv.coud vert rem 316L L600 90dgr
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle echelle 316L 3m L200
Prix indicatif (hors TVA)
Couv. pce en T GC L500 H100
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle piece en T L600 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
Couv. echelle 316L 3m L500
Prix indicatif (hors TVA)