-
Nombre d'unités
-
Nombre d'unités
-
Nombre d'unités
-
Nombre d'unités
-
Transparent
-
Sens de montage
-
Sens de montage
-
Sens de montage
-
Matériau
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Matériau
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Avec clou
-
Matériau
-
Nombre d'unités, verticales
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Type de montage des modules d'insertion
-
Nombre d'unités, verticales
-
Nombre d'unités, verticales
-
Nombre d'unités, verticales
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
-
Avec grille de montage
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Adapté à une boîte de sol
-
Avec vis
-
Adapté à une boîte de sol
-
Adapté à un canal d'allège
-
Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm
-
Adapté à une installation intégrée
-
Type de fixation
-
Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm
-
Montage encastré
-
Montage encastré
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Avec boîte d'encastrement
-
Avec volet de protection
-
Largeur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Essence du bois en latin
-
Certification du bois (liste)
-
Zone climatique de provenance de bois
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
AXOLUTE SUPP 2 MOD GRIFF POUR ENTRAXE 57 ET 71MM
Prix indicatif (hors TVA)
SUPPORT LUMINEUX 2 MOD AXOLUTE RECTANGULAIRE
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE-SUPP 2 MOD POUR ENTRAXE 57 ET 71MM
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - PLAQUES HORIZONTAL 4X2 MODULES KRISTALL
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - PLAQUES HORIZONTAL 4X2 MODULES MIROIR DEPOLI
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - PLAQUES 4 MODULES CHROME
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - PLAQUES HORIZONTAL 4X2 MODULES NUIT NOIRE
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - PLAQUES HORIZONTAL 2X2 MODULES CHROME
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - PLAQUES HORIZONTAL 3X2 MODULES NUIT NOIRE
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - PLAQUES HORIZONTAL 4X2 MODULES ALUMINIUM BROSSE
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - PLAQUES HORIZONTAL 4X2 MODULES ANTHRACITE BROSSE
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - PLAQUES HORIZONTAL 4X2 MODULES TITANE BROSSE
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - PLAQUES HORIZONTAL 4X2 MODULES BRONZE
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - PLAQUES 2 MODULES ALUMINIUM BROSSE
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - PLAQUES 3 MODULES BRONZE
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - PLAQUES 3 MODULES MIROIR DEPOLI
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - PLAQUES 3 MODULES VERRE BLANC
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - PLAQUES 2 MODULES ANTHRACITE BROSSE
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - PLAQUES HORIZONTAL 2X2 MODULES TITANE BROSSE
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - PLAQUES 4X2 MODULES BLANC METAL
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - PLAQUES HORIZONTAL 4X2 MODULES CHROME
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute plaque 4x2 mod argent entraxe 71mm horizontal rect.
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute plaque 4x2 modules Tech
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute plaque 4x2 modules anthracite
Prix indicatif (hors TVA)