-
Tension primaire
-
Zone de la livraison du système à sens unique
-
Avec blocage du redémarrage
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Volume
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Type de construction du boîtier
-
Volume
-
Matériau du boîtier/corps
-
Type de courant
-
Sans fil
-
Matériau
-
Message avant défaillance
-
Angle d’ouverture max.
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Avec fonction temporelle
-
Tension secondaire 1
-
Tension secondaire 1
-
Tension secondaire 1
-
Distance de commutation assignée
-
Intensité de courant secondaire 1
-
Tension secondaire 2
-
Intensité de courant secondaire 1
-
Tension secondaire 2
-
Intensité de courant secondaire 1
-
Longueur
-
Distance de détection max.
-
Courant de sortie max.
-
Finition du raccordement électrique
-
Intensité de courant secondaire 2
-
Longueur
-
Intensité de courant secondaire 2
-
Intensité de courant secondaire 2
-
Montage apparent
-
Mode de pose
-
Réflecteur inclus dans la zone de la livraison
-
Puissance de sortie max.
-
Puissance de sortie max.
-
Puissance de sortie max.
-
Consommation d'électricité
-
Batterie incorporée
-
Sortie analogique 0 V ... 10 V
-
Sortie analogique 0 mA ... 20 mA
-
Type de transformateur
-
Sortie analogique 4 mA ... 20 mA
-
Sortie analogique -10 V ... +10 V
-
Adapté aux fonctions de sécurité
-
Avec autre sortie analogique
-
Procédé de réglage
-
Avec interface de communication analogique
-
Avec interface de communication Ethernet
-
Avec interface de communication RS-232
-
Avec interface de communication AS-Interface
-
Montage encastré
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Avec interface de communication RS-485
-
Avec interface de communication CANOpen
-
Adapté à un montage sur rail
-
Avec interface de communication DeviceNet
-
Protégé contre les courts-circuits
-
Protection contre les températures
-
Avec interface de communication INTERBUS
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Avec interface de communication PROFIBUS
-
Couleur du boîtier/corps
-
Avec interface de communication RS-422
-
Couleur du boîtier/corps
-
Avec interface de communication SSD
-
Avec interface de communication SSI
-
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
-
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
-
Nombre de sorties de semiconducteur protégées
-
Nombre de sorties retardées protégées
-
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
-
Finition de la sortie de commutation
-
Finition de la fonction de commutation
-
Classe de protection du matériel
-
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
-
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
-
Largeur du capteur
-
Hauteur du capteur
-
Longueur du capteur
-
Avec dispositif on/off
-
Matériau de la surface optique
-
Courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
-
Distance min. du réflecteur
-
Température ambiante
-
Fréquence de commutation
-
Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
-
Classe de protection des lasers
-
Type de lumière
-
Spot lumineux
-
Matériau de la gaine de câble
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
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Nombre de sonneries
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
Contact de passage pour porte fermé au passage de la porte
Prix indicatif (hors TVA)
Sonnerie Lido 8 V - 50/60 Hz IP20 79dB 95x61x33mm blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo pour sonnerie 230V/24V 1/1,5A - 18/24VA - 102x68x42m
Prix indicatif (hors TVA)
Contact feuillure pour porte ouvert porte fermée
Prix indicatif (hors TVA)
Sonnerie Lido 230V transfo inc IP20 83dB 135x88x48mm blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Barrière optique IP 67 - IK 08 alimentation 24 à 230 VA
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo pour sonnerie 230V/12V 2/3 A - 24 VA - 102x68x42 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Sonnerie Lido - 230 V 50/60 Hz IP20 87dB 95x61x33mm blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo pour sonnerie 230V/8V 0,5 A - 4 VA - 92 x 56 x 42 mm
Prix indicatif (hors TVA)