-
Entrée de câble connexion 1
-
Section nominale du conducteur
-
Matériau
-
Matériau
-
Type de contact de protection
-
Qualité du matériau
-
Direction d'enfichage
-
Longueur
-
Longueur
-
Direction d'enfichage
-
Technique de raccordement
-
Type raccordement 1
-
Nombre de conducteurs
-
Type raccordement 2
-
Matériau de la gaine
-
Couleur de gaine
-
Résistance à la température
-
Conduit spiralé
-
Avec conducteur de protection
-
Avec interrupteur pour câble souple
-
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
-
Diamètre externe approx.
-
Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Couleur
-
Sans halogène
Cordon prolongateur stand. 5 m 2P+T - 16A -IP44- IK08 - noir
Prix indicatif (hors TVA)
Cordon prolongateur stand. 10m 2P+T - 16A -IP44- IK08 - noir
Prix indicatif (hors TVA)
Cordon double prolong. 10 m 2P+T - 16A -IP44- IK08 - noir
Prix indicatif (hors TVA)
Fiche caoutchouc universelle 10/16A - 250V - IP 40-7 - noir
Prix indicatif (hors TVA)
Fiche caoutchouc 2P+T 16A - IK08 sortie droite
Prix indicatif (hors TVA)
Cordon double prolong. 5 m 2P+T - 16A -IP44- IK08 - noir
Prix indicatif (hors TVA)
Prolong. caout. 2P+T+bouch. 16A - IK08 sortie droite
Prix indicatif (hors TVA)
Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A - IK08 sortie droite
Prix indicatif (hors TVA)
Rallonge pieuvre 3x2P+T 16A - IK10 longueur 0,8m
Prix indicatif (hors TVA)