-
Type de connecteur raccordement 1
-
Surface du conducteur
-
Duplex
-
Transparent
-
Type
-
Section nominale du conducteur
-
Section nominale du conducteur
-
Matériau
-
Section nominale du conducteur
-
Crantage
-
Classe du conducteur
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Catégorie
-
Finition ignifugée
-
Finition ignifugée
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Fluorescent
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Diamètre du conducteur
-
Longueur
-
Diamètre du conducteur
-
Diamètre du conducteur
-
Diamètre du conducteur
-
Douille de protection contre le ployage
-
Largeur de conduite approx.
-
Modèle
-
Largeur de conduite approx.
-
Largeur de conduite approx.
-
Largeur de conduite approx.
-
Largeur de conduite approx.
-
Largeur de conduite approx.
-
Largeur de conduite approx.
-
Largeur de conduite approx.
-
Protection du levier d'arrêt
-
Hauteur de conduite approx.
-
Hauteur de conduite approx.
-
Mode de pose
-
Hauteur de conduite approx.
-
Hauteur de conduite approx.
-
Hauteur de conduite approx.
-
Hauteur de conduite approx.
-
Hauteur de conduite approx.
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Résistant aux UV
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Nombre de conducteurs
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Nombre de conducteurs
-
Résistant aux UV
-
Matériau de la gaine
-
Nombre d'éléments de câblage
-
Nombre d'éléments de câblage
-
Type de câble
-
Type de câble
-
Type de câble
-
Isolation des fils
-
Elément de câblage
-
Spécification du matériau gaine externe
-
Type de câble
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Spécification de l'isolation principale
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Avec zone de texte
-
Couleur de gaine
-
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
-
Câble longitudinal avec blocage d'eau
-
Type d'impression
-
Câble radial avec blocage d'eau
-
Taille AWG
-
Taille AWG
-
Construction de câbles
-
Marquage du conducteur
-
Dimension AWG
-
Dimension AWG
-
Géométrie du câble
-
Blindage sur élément de câblage
-
Dimension AWG
-
Blindage sur élément de câblage
-
Brochage
-
Câblage
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
-
Blindage sur câblage
-
Blindage sur câblage
-
Blindage sur câblage
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)
-
Fil auxiliaire
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Type d'installation souterraine autorisé
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)
-
Armature/ferraillage
-
Gaine de protection
-
Sans halogène selon IEC 60754-1
-
Sans halogène selon IEC 60754-3
-
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
-
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
-
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
-
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
-
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
-
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
-
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
-
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
-
Matériau du conducteur
-
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
-
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
-
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
-
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
-
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
-
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
-
Maintien de fonction selon IEC 60331-23
-
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
-
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
-
Sans halogène selon IEC 60754-2
-
Diamètre externe approx.
-
Diamètre externe approx.
-
Diamètre externe approx.
-
Diamètre externe approx.
-
Diamètre externe approx.
-
Diamètre externe approx.
-
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
-
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
-
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
-
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
-
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
-
Convient pour une installation dans le sol
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
-
Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
-
Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
-
Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
-
Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
-
Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
-
Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
-
Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
-
Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
-
Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
-
Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
-
Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
-
Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
-
Valeur NVP
-
Valeur NVP
-
Valeur NVP
-
Valeur NVP
-
Convient comme câble téléphonique
-
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
-
Convient comme câble données informatiques
-
Température extérieure admissible du câble, fixe
-
Convient comme câble de signalisation
-
Convient comme câble pour alarme de sécurité
-
Avec corde d'arrachage
-
Certifié pour utilisation nautique/maritime
-
Impédance caractéristique
-
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
-
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Nature du cable pour connexion
Cordon de brassage RJ45 - SFTP LSOH - longueur 1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Cable C6 U/UTP 4P LSZH C 305M .
Prix indicatif (hors TVA)
Cordon de brassage RJ45 - SFTP LSOH - longueur 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
Cable F/UTP cat6A 500m Dca s2 d2 a2
Prix indicatif (hors TVA)
Cordon de brassage RJ 45 cat 5 UTP - PVC - longueur 3 m
Prix indicatif (hors TVA)
Cordon de brassage RJ 45 - FTP LSOH - longueur 1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Cordon de brassage RJ45 - SFTP LSOH - longueur 5 m
Prix indicatif (hors TVA)
Cordon de brassage RJ 45 cat 5 UTP - PVC - longueur 5 m
Prix indicatif (hors TVA)
Cordon de brassage RJ 45 - FTP LSOH - longueur 5 m
Prix indicatif (hors TVA)
Cordon LCS RJ 45 - 10 G base T STP blindé - longueur 1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Cordon LCS RJ 45 - 10 G base T STP blindé - longueur 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
Cable U/UTP Cat 6 305 m Dca s2 d2 a1
Prix indicatif (hors TVA)
Cable U/UTP Cat 5e 500 m Dca s2 d2 a1
Prix indicatif (hors TVA)
Cable F/UTP Cat6 305m Dca s2 d2 a1
Prix indicatif (hors TVA)
Cordon de brassage RJ 45 cat 5 UTP - PVC - longueur 1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Cordon de brassage RJ 45 cat 5 FTP - PVC - longueur 1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Cordon de brassage RJ 45 cat 5 FTP - PVC - longueur 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
Cordon de brassage RJ 45 cat 5 FTP - PVC - longueur 5 m
Prix indicatif (hors TVA)
Cordon de brassage RJ45 - SFTP LSOH - longueur 3 m
Prix indicatif (hors TVA)
Cordon de brassage RJ 45 - FTP LSOH - longueur 3 m
Prix indicatif (hors TVA)
Cordon Cat 6A S/FTP rouge 3 m
Prix indicatif (hors TVA)
Kit pour repérage cordons 200 bagues couleurs
Prix indicatif (hors TVA)
Cordon de brassage RJ 45 cat 5 UTP - PVC - longueur 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
Cordon de brassage RJ 45 cat 5 FTP - PVC - longueur 3 m
Prix indicatif (hors TVA)