-
Matériau
-
Longueur
-
Flexible
-
Distance entre les fentes
-
Largeur de rainure
-
Finition de paroi latérale
-
Autoextinguible
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Avec partie supérieure
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
Goulotte Lina 25 - 8730 mm² (l x h) 120 x 80 mm - long. 2m
Prix indicatif (hors TVA)
Goulotte Lina 25 - 8960 mm² (l x h) 100 x 100 mm - long 2m
Prix indicatif (hors TVA)
Goulotte Lina 25 - 7079 mm² (l x h) 80 x 100 mm - long. 2m
Prix indicatif (hors TVA)
Goulotte Lina 25 - 5216 mm² (l x h) 60 x 100 mm - long. 2m
Prix indicatif (hors TVA)
Goulotte Lina 25 - 5716 mm² (l x h) 80 x 80 mm - long. 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
Goulotte Lina 25 - 3354 mm² (l x h) 40 x 100 mm - long. 2m
Prix indicatif (hors TVA)
Goulotte Lina 25 - 4200 mm² (l x h) 80 x 60 mm - long. 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
Goulotte Lina 25 - 4216 mm² (l x h) 60 x 80 mm - long. 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
Goulotte Lina 25 - 2717 mm² (l x h) 40 x 80 mm - long. 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
Goulotte Lina 25 - 3115 mm² (l x h) 60 x 60 mm - long. 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
Goulotte Lina 25 - 1932 mm² (l x h) 60 x 40 mm - long. 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
Goulotte Lina 25 - 2008 mm² (l x h) 40 x 60 mm - long. 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
Goulotte Lina 25 - 1159 mm² (l x h) 25 x 60 mm - long. 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
Goulotte Lina 25 - 1246 mm² (l x h) 40 x 40 mm - long. 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
Goulotte Lina 25 - 692 mm² (l x h) 40 x 25 mm - long. 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
Goulotte Lina 25 - 720 mm² (l x h) 25 x 40 mm - long. 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
Goulotte Lina 25 - 391 mm² (l x h) 25 x 25 mm - long. 2 m
Prix indicatif (hors TVA)