-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Adapté aux plaques de toit
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Courant assigné In
-
Application
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Transparent
-
Transparent
-
Adapté aux plaques de sol
-
Adapté aux plaques de sol
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Forme de trou
-
Fixation auto-adhésive
-
Perforé
-
Perforé
-
Magnétique
-
Flexible
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Avec désaération
-
Auto-adhésif
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Avec entrée de câble
-
Estampages
-
Adapté à un montage extérieur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-339701-WEB-L.jpg)
Jeu de 100 vis 1/4 tour pour plastron
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-339700-WEB-L.jpg)
Jeu de 100 verrous auto. pour plastron
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-339085-WEB-L.jpg)
Plastron d'aération - 36 mod. hauteur 200 mm-XL³S 630/4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/036497-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque d'ajour Cabstop 32 entr Atlantic larg. 600-800-1200mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-036496-WEB-R.jpg)
Plaque d'ajour Cabstop 31 entr pour Atlantic larg. 500-1000m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338480-WEB-L.jpg)
Platine IVS DPX³630 - 24 mod. sans cde motorisée - vertic.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-339702-WEB-R.jpg)
Jeu de 100 vis pour plastron
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-339084-WEB-L.jpg)
Plastron d'aération - 24 mod. hauteur 200 mm-XL³S 630/4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338388-WEB-L.jpg)
Platine DPX³630 - 36 modules cde rotative - montage vertic.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339571-WEB-L.jpg)
Platine perf. h. 600mm L.36M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338394-WEB-L.jpg)
Plastron DPX³630 - 36 modules cde rotat/motorisée - vertic.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338484-WEB-L.jpg)
Plastron IVS DPX³630 - 24 mod. sans/avec cde motorisée
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338389-WEB-L.jpg)
Platine DPX³630 - 16 modules cde motoris. - montage vertic.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338393-WEB-L.jpg)
Plastron DPX³630 - 24 modules cde rotat/motorisée - vertic.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/036495-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque d'ajour Cabstop 15 entr pour Atlantic larg. 400 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338428-WEB-L.jpg)
Plat. fix. DPX³250 diff L.36M. pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339567-WEB-L.jpg)
Platine perf. h. 600mm L.24M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-020582-WEB-R.jpg)
Jeu de 4 anneaux de levage pour armoires XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339563-WEB-L.jpg)
Platine perf. h. 600mm L.16M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339014-WEB-L.jpg)
Plat. fix. DPX-IS630 hor L.36M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-339054-WEB-R.jpg)
Plastron DPX-IS 630 4P 36M montage vertical
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339570-WEB-L.jpg)
Platine perf. h. 400mm L.36M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338924-WEB-L.jpg)
Plat. fix. DPX-IS250 ver L.36M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338426-WEB-L.jpg)
Plat. fix. DPX³250 - 3P L.36M. pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)