-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Largeur des barres collectrices
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à
-
Qualité du matériau
-
Section de conducteur max.
-
Flexible
-
Longueur
-
Largeur de tête
-
Courant de fonctionnement nominal max. Ie
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à un raccordement de conducteur rond
-
Adapté à un rail de montage
-
Adapté à un raccordement de conducteur secteur
-
Adapté à un raccordement de conducteur enroulé
-
Taille de filetage (métrique)
-
Couleur
-
Numéro RAL
kit alim latéral 4 barre 250A gaine à câbles
Prix indicatif (hors TVA)
Kit alimentation DPX-IS 630
Prix indicatif (hors TVA)
Barre alu C 250A h.1600mm
Prix indicatif (hors TVA)
Kit alim DPX 630 av/ss diff
Prix indicatif (hors TVA)
Kit alim DPX 630 av/ss diff gaine à câbles
Prix indicatif (hors TVA)
Support barre alu 250/400A gaine à câbles int
Prix indicatif (hors TVA)
Kit protection barres 250/400A entr. 43mm
Prix indicatif (hors TVA)
Acc bar. alu 250/400A born.rep 250A - IP 2X
Prix indicatif (hors TVA)
Kit rac DPX 630 hz av/ss diff gaine à câbles
Prix indicatif (hors TVA)
Barre alu C 400A h.1600mm
Prix indicatif (hors TVA)
Kit alim DPX³160 av/ss diff
Prix indicatif (hors TVA)
Kit alim DPX³ 250 av/ss diff
Prix indicatif (hors TVA)
Kit alimentation DPX-IS 250
Prix indicatif (hors TVA)
Kit alim DPX³ 160 av/ss diff gaine à câbles
Prix indicatif (hors TVA)
Kit alim DPX³ 250 av/ss diff gaine à câbles
Prix indicatif (hors TVA)
Kit rac DPX³ 250 hz av/ss dif gaine à câbles
Prix indicatif (hors TVA)
Kit rac DPX³ 160 hz av/ss diff gaine à câbles
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de 100 écrous marteau L.22 Longueur 22 mm pour barres C
Prix indicatif (hors TVA)
Fond isolant h1900mm entr. 43mm
Prix indicatif (hors TVA)
Support barres alu C 250/400A entr. 43mm
Prix indicatif (hors TVA)
Support talon bar alu 250/400A entr. 43mm
Prix indicatif (hors TVA)
Sup talon bar alu 250/400A gaine à câbles int
Prix indicatif (hors TVA)