-
Diamètre intérieur
-
Connecteur articulé horizontal
-
Hauteur de plaque
-
Dimension du profil
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Matériau
-
Largeur de plaque
-
Adapté à
-
Qualité du matériau
-
Type de raccordement
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Forme de trou
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Forme de profilé
-
Longueur
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
A charnière
-
Longueur
-
Longueur
-
Modèle
-
Largeur de rainure
-
Epaisseur de matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Modèle
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Charge maximum supportée
-
Modèle
-
Charge maximum supportée
-
Modèle
-
Charge maximum supportée
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Type de perforation
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Avec écrou
-
Diamètre externe
-
Avec rondelle
-
Inclinaison du filetage
-
Pour dimension de vis métrique
-
Largeur de trou
-
Ajustable
-
En forme de facette
-
Avec denture
-
Trempé
-
Débrochable
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Type de filetage
-
Taille de filetage (métrique)
-
Taille de filetage (métrique)
-
Taille de filetage (métrique)
-
Filetage complet
-
Type de fixation
-
Epaisseur
-
Acier inoxydable, décapé
-
Dimension du filetage en pouces
-
Diamètre
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
Ecrou à Six Pans M10 EZ
Prix indicatif (hors TVA)
Tige Filetée 5800N 21000 M10 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Tige filetée 3000N L2000 M8 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Tige Filetée 5800N L1000 M10 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Ecrou Hexagonal M10 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Tige Filetée 5800N L3000 M10 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Ecrou Hexagonal M8 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Oeillet suspension M10x50 1500N GS
Prix indicatif (hors TVA)
Ecrou Hexagonal M6 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Rondelle M6 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Ecrou hexagonal M8 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Tige filetée 3000N L1000 M8 GS
Prix indicatif (hors TVA)
RAIL 41x21 1,5 S 300 GS
Prix indicatif (hors TVA)
FIXATION P31 R21S STRUT GS
Prix indicatif (hors TVA)
RAIL 41x21 1,5 S 600 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Boulon à collet carré M8X16
Prix indicatif (hors TVA)
RAIL 41x21 1,5 S 400 GS
Prix indicatif (hors TVA)
RAIL 41x21 1,5 S 700 GS
Prix indicatif (hors TVA)
RAIL 41x21-1,5 S 2000 GS
Prix indicatif (hors TVA)
RailL R21SP L3000 GS
Prix indicatif (hors TVA)
RAIL 41x21 1,5 S 200 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Rondelle M10 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Etrier de montage P31+ JOKER GS
Prix indicatif (hors TVA)
RAIL 41x21 1,5 S 500 GS
Prix indicatif (hors TVA)