Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Nombre d'unités
-
Composition
-
Sens de montage
-
Transparent
-
Matériau
-
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
-
Qualité du matériau
-
Forme
-
Forme
-
Type de traitement de la surface
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Avec cadre de recouvrement
-
Finition de la surface
-
Avec entrée de câble
-
Avec entrée de câble
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Avec insertion de raccord à écrou
-
Résistant aux chocs
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
LEGRAND
SOLIROC
Réf. 077890
Soliroc cadre saillie 1 poste IP55 - IK10
88,12 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
SOLIROC
Réf. 077892
Soliroc cadre saillie 2 postes IP55 - IK10
124,20 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.