-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Tension assignée (Ue)
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
-
Adapté à un montage de profilés chapeaux
-
Montage de profilés chapeaux en option
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Type de construction de l'appareil
-
Type de construction de l'appareil
-
Avec déclencheur à sous-tension intégré
-
Relais de signalisation de déclenchement disponible
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
-
Position du raccordement de circuit principal
-
Appareil complet avec unité de protection
-
Commande motorisée en option
-
Commande motorisée intégrée
-
Classe de protection (IP)
Disjoncteur DMX³-N 3P 800A version fixe - 50 kA
Prix indicatif (hors TVA)
Disjoncteur DMX³-N 3P 2000A version fixe - 50 kA
Prix indicatif (hors TVA)
Disjoncteur DMX³-N 4P 1250A version fixe - 50 kA
Prix indicatif (hors TVA)
Disjoncteur DMX³-N 4P 1600A version fixe - 50 kA
Prix indicatif (hors TVA)
Disjoncteur DMX³-N 4P 1000A version débrochable - 50 kA
Prix indicatif (hors TVA)
Disjoncteur DMX³-N 4P 2500A version débrochable - 50 kA
Prix indicatif (hors TVA)
Disjoncteur DMX³-N 3P 1250A version fixe - 50 kA
Prix indicatif (hors TVA)
Disjoncteur DMX³-N 3P 1600A version fixe - 50 kA
Prix indicatif (hors TVA)
Disjoncteur DMX³-N 3P 2500A version fixe - 50 kA
Prix indicatif (hors TVA)
Disjoncteur DMX³-N 4P 800A version fixe - 50 kA
Prix indicatif (hors TVA)
Disjoncteur DMX³-N 4P 1000A version fixe - 50 kA
Prix indicatif (hors TVA)
Disjoncteur DMX³-N 4P 2000A version fixe - 50 kA
Prix indicatif (hors TVA)
Disjoncteur DMX³-H 3P 1000A version fixe - 65 kA
Prix indicatif (hors TVA)
Disjoncteur DMX³-H 3P 1250A version fixe - 65 kA
Prix indicatif (hors TVA)
Disjoncteur DMX³-H 4P 4000A version fixe - 65 kA
Prix indicatif (hors TVA)
Disjoncteur DMX³-L 3P 2500A version fixe - 100 kA
Prix indicatif (hors TVA)
Disjoncteur DMX³-N 3P 1600A version débrochable - 50 kA
Prix indicatif (hors TVA)
Disjoncteur DMX³-N 3P 4000A version débrochable - 50 kA
Prix indicatif (hors TVA)
Disjoncteur DMX³-N 3P 1000A version fixe - 50 kA
Prix indicatif (hors TVA)
Disjoncteur DMX³-N 3P 3200A version fixe - 50 kA
Prix indicatif (hors TVA)
Disjoncteur DMX³-N 3P 4000A version fixe - 50 kA
Prix indicatif (hors TVA)
Disjoncteur DMX³-N 4P 2500A version fixe - 50 kA
Prix indicatif (hors TVA)
Disjoncteur DMX³-N 4P 3200A version fixe - 50 kA
Prix indicatif (hors TVA)
Disjoncteur DMX³-N 4P 4000A version fixe - 50 kA
Prix indicatif (hors TVA)