-
Tension nominale
-
Composition
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Nombre de phases
-
Tension nominale
-
Nombre d'unités
-
Transparent
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Courant nominal
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Impression/marquage
-
Matériau
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Source lumineuse fournie
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Verrouillable
-
Source lumineuse fournie
-
Type de contact de protection
-
Qualité du matériau
-
Type de commande
-
Type de commande
-
Interrupteur à bouton-poussoir
-
Interrupteur à bouton-poussoir
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Technique de raccordement
-
Technique de raccordement
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Nombre de contacts inverseurs
-
Nombre de contacts inverseurs
-
Nombre de ports USB-A
-
Version sans contact
-
Avec cadre/support de montage
-
Nombre de ports USB-C
-
Nombre de bascules d'actionnement
-
Nombre de bascules d'actionnement
-
Avec éclairage
-
Voyant
-
Avec éclairage
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Type d'impression
-
Type de fixation
-
Nombre de prises commutables
-
Type de fixation
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Nombre de pôles
-
Avec répéteur de signal Wi-Fi
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Finition de la surface
-
Contact de report
-
Avec eclips / protection enfant
-
Zone de texte/surface d'inscription
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Avec volet de protection
-
Protection contre les surtensions
-
Finition métallique
-
Protection différentielle
-
Type de commutation
-
Type de commutation
-
Avec microfusible
-
Mécanisme d'éjection
-
Nombre de contacts actifs (ronds)
-
Nombre de contacts actifs (plats)
-
Encastrement isolé
-
Courant de commutation pour lampes fluorescentes
-
Avec éclairage fonctionnel
-
Avec éclairage d'orientation
-
Interrupteur de chauffage
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Interrupteur de machine à laver
-
Compatible avec Google Assistant
-
Alimentation spéciale
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Repiquage possible
-
Avec dispositif on/off
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Prise inclinée ou inclinable
-
Avec haut-parleur bluetooth intégré
-
Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Power Delivery
-
Fréquence
-
Neutre obligatoire
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
précâblé
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Maintien du cable
-
Couvercle
-
Objet connecté
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
Plexo sortie de câbles ISO32 livré complet IP55 IK08 gris
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo sortie de câbles bornier complet avec support gris
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo poussoir porte-étiquette lumineux 12V complet IP55 gri
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo double inter 2 dir ou encastré complet IP55 gris
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo sortie de câbles complet avec support IP55 gris
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo poussoir témoin encastré complet avec support IP55 gri
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo poussoir NO 10A 250V encastré compl IP55 IK08 gris
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo prise de courant complet avec support IP55 IK08 gris
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo inter 2 directions encastré compl IP55 IK08 gris
Prix indicatif (hors TVA)