Plexo sortie de câbles bornier complet avec support gris
PLEXO
LEGRAND
Plexo sortie de câbles bornier complet avec support gris
Réf. 069849L
EAN.
3414971883796
Plexo sortie de câbles bornier complet avec support gris
3
Groupe produit : 69
33,10 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Capacité des bornes | Autre |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7046 |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
Largeur d'appareil | 85 mm |
---|---|
Hauteur d'appareil | 85 mm |
Profondeur d'appareil | 61 mm |
Profondeur d'encastrement | 24 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Brochures
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Données BIM
Autocad 3D
Données BIM
Sélectionnez