-
Nombre de phases
-
Tension primaire 1
-
Tension primaire 1
-
Tension de fonctionnement
-
Tension secondaire 1
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Adapté à un montage sur platine
-
Profondeur d'appareil
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Adapté à un montage sur rail
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Sans fil
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Power Delivery
-
Tension nominale (Un)
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Fréquence
-
Consommation en veille
-
Neutre obligatoire
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Nombre de bornes
-
Nombre de bornes
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
Kit 4xchargeur induct. 3A-15W racc par câble
Prix indicatif (hors TVA)
Kit 4xchargeur induct. 3A-15W avec fiche
Prix indicatif (hors TVA)
Kit chargeur induction 3A-15W avec fiche
Prix indicatif (hors TVA)
Alimentation chargeur induct. 100W 2x2.5mm repiquable
Prix indicatif (hors TVA)
Chargeur induction à composer 3A - 15W - alu
Prix indicatif (hors TVA)
Chargeur induction à composer 3A - 15W - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Chargeur induction à composer 3A - 15W - noir
Prix indicatif (hors TVA)
Alimentation chargeur induct. 25W avec fiche 2P
Prix indicatif (hors TVA)