Coffrets et armoires industriels
Vous cherchez un coffret ou armoire d’équipement adapté à une installation électrique industrielle ? N'hésitez pas à vous plonger dans la gamme Legrand de tableaux industriels, disponibles dans une variété de tailles et de matériaux afin de répondre au mieux aux exigences techniques de votre projet.
Coffrets cache-bornes plastique et en métal
Ils protègent les composants électriques et électroniques (bornes de jonction ou de dérivation, cartes électroniques, détecteurs, ...) contre les agressions extérieures.
Les boîtiers en métal et en acier inoxydable ont un degré de protection IP 66, une résistance aux chocs IK 10 et sont réversibles. Leur surface d'ouverture est optimisée pour faciliter l'intégration des équipements et l'accès aux appareils. Ils se fixent directement au mur ou à l'aide de pattes de fixation.
Les coffrets cache-bornes en plastique sont disponibles en différentes versions.
Coffrets Atlantic
Coffrets métalliques Atlantic
Les coffrets métalliques Atlantic offrent une excellente résistance aux conditions climatiques et à la corrosion (IP 66 et IK 10). Deux versions sont disponibles en standard : avec ou sans la plaque pleine de montage.
Coffrets Métalliques Atlantic IP 55 - IK 10
Boîtiers industriels métalliques Atlantic
Coffrets en acier inoxydable Atlantic
Les coffrets en acier inoxydable Atlantic peuvent être utilisés dans des environnements difficiles tels que l'industrie alimentaire et le traitement de l'eau, les industries pharmaceutique et chimique...
Coffrets et armoires Marina en polyester
Les coffrets et armoires industriels de la gamme Marina sont fabriqués en polyester renforcé de fibre de verre, sont résistants aux UV et particulièrement adaptés aux environnements corrosifs : industrie pétrochimique, industrie alimentaire, ...
Armoires métalliques Altis
Disponibles en version monobloc ou à composer avec les dimensions suivantes :
- Hauteur : de 1200 mm à 2000 mm
- Largeur : de 400 mm à 1600 mm
- Profondeur : de 400 mm à 800 mm
Les deux versions présentent un indice de protection IP 55 et une résistance aux chocs IK 10, ce qui leur confère une excellente résistance à la corrosion et aux produits chimiques.
Brochures
Chassis Modulaires - Atlantic & Marina
Des châssis conçus pour tous les coffrets.
Vous n'avez pas trouvé votre document ?
Nos marques