Télérupteurs

Télérupteurs

Les Télérupteurs

Les télérupteurs sont idéaux pour commander des circuits d'éclairage à partir de plusieurs endroits différents et au moyen d’un nombre illimité de boutons poussoirs. En outre, la structure simple du câblage garantit pour l’avenir la flexibilité et l'adaptabilité de l'installation.


Télérupteur CX³ connecté with Netatmo

Si vous souhaitez piloter votre éclairage à distance, ce télérupteur connecté est la solution idéale. Vous pouvez équiper votre nouvelle installation d'un ou plusieurs télérupteurs, selon vos besoins; ou vous pouvez remplacer certains télérupteurs standard de votre installation existante par cette version connectée. Une solution convenant donc aux nouvelles constructions et aux rénovations !

Grâce à l'application Home+ control de Legrand, vous pouvez piloter simplement vos circuits d'éclairage depuis votre smartphone et suivre la consommation (kWh) de chaque circuit.

Cette solution est entièrement compatible avec nos gammes d'interrupteurs connectés (Valena Next with Netatmo et Living Now with Netatmo). Il vous suffit d'installer un module Control ou une prise Control dans votre maison.

télérupteur connecté

Télérupteurs CX³ standard

Ces télérupteurs modulaires sont disponibles en plusieurs polarités (1P, 2P et 4P), ce qui permet de commander aussi bien des circuits monophasés que triphasés. La tension de commande varie de 12V à 230V.

Legrand propose également des télérupteurs silencieux qui sont la solution idéale pour les chambres d'hôtel et les chambres à coucher.

Accessoires communs

La commande centralisée permet de commander simultanément plusieurs télérupteurs.

Exemple : en utilisant la commande générale dans sa loge, le gardien d'une école peut éteindre l'éclairage de toutes les salles de classe, simultanément ou étage par étage.