Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Type de tension d’alimentation
-
Type de prise
-
Fréquence de la tension d’alimentation
-
Type d’entraînement
-
Modèle
-
Précision par jour
-
Mode de pose
-
Courant de commutation nominal à 230 V CA
-
Type d’horloge
-
Type d’horloge
-
Temps de commutation minimal
-
Temps de commutation minimal
-
Tension d’alimentation
-
Réserve de marche en heures
-
Réserve de marche en années
-
Passage automatique à l'été/hiver
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Objet connecté
LEGRAND
OMNIREX
Réf. 095860
Programmateur journalier 2P+T 16A - 3680W - 230V
26,95 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
OMNIREX
Réf. 095861
Programmateur hebdomad. 2P+T 16A - 3680W - 230V
29,44 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.