Disjoncteurs différentiels

Disjoncteurs différentiels

Un disjoncteur et un interrupteur différentiel dans un même boîtier

Un disjoncteur différentiel consiste en la combinaison d’un disjoncteur et d’un interrupteur différentiel dans un même boîtier. C'est pourquoi ce produit a deux fonctions : d’une part, la partie disjoncteur offre une protection des circuits contre la surcharge et les courts-circuits et d’autre part, la partie différentielle protège les personnes contre le risque d’électrocution.

Disjoncteurs différentiels DX³

Avec sa nouvelle gamme de disjoncteurs différentiels DX³, Legrand vous offre la solution idéale pour vos applications. Les dimensions réduites des disjoncteurs différentiels tétrapolaires (seulement 4 modules) représentent un gain de place considérable sur le rail et rendent ainsi votre tableau de distribution plus économique.

Cette gamme répond à la norme internationale IEC 61009-1 et elle peut être utilisée dans tous les types d’installation grâce à sa protection de type A. De plus, une variante « F » est également disponible et peut être utilisée dans des environnements perturbés (immunité enforcée) et contre les courants de défaut haute fréquence. Outre la version tétrapolaire, il existe également une version unipolaire + neutre (largeur de 2 modules) pour les circuits monophasés.

Disponibilité des bornes
Codage clair et simple
Espace optimisé dans le tableau électrique

Disponibilité des bornes

La visibilité et l’accessibilité des bornes à vis facilitent le raccordement des câbles.

Codage clair et simple

La présence d’une flèche sur la face avant des accessoires permet l’identification immédiate de l’appareil auxquel ils sont raccordés.

Espace optimisé dans le tableau électrique

La commande motorisée (ON/OFF) de Legrand est la plus compacte actuellement disponible sur le marché avec 1 module de largeur. Les commandes motorisées sont raccordées aux disjoncteurs et appareils de commutation.

Disjoncteur différentiel DX³ 6000 A / 6 kA

Caractéristique B + C

Disjoncteur différentiel DX³ 6000 A / 10 kA

Caractéristique B + C

Caractéristiques B + C

Fréquence 50/60 Hz

Caractéristiques B :

  • 10 mA - 16 A
  • 30 mA - 6 à 40 A

Caractéristiques C :

  • 10 mA - 16 A
  • 30 mA - 6 à 40 A
  • 30 mA HPI - 6 à 25 A

Disponibles en :

  • Phase + neutre 230/400 V~

Pouvoir de coupure conforme à la norme NEN EN 61009-1 – 6000 A et IEC 60947-2 – 6 kA

Peut être équipé des contacts auxiliaires DX³

Caractéristiques B + C

Fréquence 50/60 Hz

Caractéristiques B :

  • 30 mA - 10 à 32 A
  • 300 mA - 10 à 32 A

Caractéristiques C :

  • 30 mA - 10 à 32 A
  • 300 mA - 10 à 32 A
  • 30mA HPI - 16 à 32 A

Disponibles en :

  • Tétrapolaire 230/400 V~​

Pouvoir de coupure conforme à la norme NEN EN 61009-1 – 6000 A et IEC 60947-2 – 10 kA

Peut être équipé des contacts auxiliaires DX³