Art d'Arnould

Art d'Arnould

Art Arnould

Art d’Arnould, une collection unique d’interrupteurs en laiton massif usiné : des produits exclusifs et sur mesure créés pour vous. Depuis sa fondation en 1872, Arnould a placé l’innovation, la technologie et le design au cœur de ses métiers. Ses produits de pure fabrication française ont hissé la marque au rang d’artisan de la haute couture et d’ambassadeur du luxe à la française. Art d’Arnould est fabriqué de manière artisanale en France dans les ateliers de Pont-en-Royans en Isère.

Art d'Arnould est un produit haut de gamme et artisanal dont le design s'intègre parfaitement dans une installation KNX et dans le système domotique MyHOME_Up


Découvrez nos 3 univers déco et définissez votre style...

mémoire

mémoire

Avec l’univers Mémoire se réfèrant au passé, retrouvez une esthétique classique et intemporelle en matière d’interrupteurs.

Levier goutte d'eau
Vissene
apparente
Collerette
ouvragée
et dentelée

épure

épure

L’univers épure est la réponse aux esthètes en quête de minimalisme et de style contemporain.

Levier
avec voyant
Chants
droits en
angles nets
Collerette
épurée

fusion

fusion

Pour les adeptes à la fois du chic des dorures et de la modernité des formes, l’univers Fusion est l’alliance subtile de l’ancien et du contemporain.

Grande manette
Large chanfrein
Collerette
avec vis

Finitions, décors et formats

Créez votre produit sur-mesure grâce à une infinité de possibilités...

Finitions

Blanc Satin
Acier Miroir
Acier Satin
Acier Brosse
Acier Martelé
Gris Granité
Noir Mat
Or Miroir
Or Satin
Or Brossé
Bronze
Laiton Brut

Décors

Ciselure Sobre
Ciselure Ouvragée
Décor à Galons
Memoire Cristal
Pictogrammes à la demande

Formats


Petit rectangle
40 x 80 mm

Petit Rectangle Double
40 x 125 mm

Petit Carré
50 x 50 mm

Grand Carré
80 x 80 mm

Grand Rectangle
80 x 110 mm

Plaque de finition MyHome@domotique
125 x 140 mm - épaisseur 6 mm

Grand Carré Double
80 x 151 mm

Grand Carré Triple
80 x 222 mm

L’ensemble des plaques peut s’associer à 4 finitions de mécanismes différentes : ivoire, blanc, gris magnésium et anthracite.


Fonctions

Deux directions

Chargeur double USB

Interrupteur automatique

Deux directions a voyant led

Prise affleurante

Prise TV-FM-SAT

Prise affleurante + prise PJ45

Poussoir

Interrupteur ON/OFF

Interrupteur a badge (hôtel)

Prise double RJ45


Comfort à la carte

La rencontre d'un design haute-couture et de la technologie numérique offre un niveau de prestation inégalé. À travers les gammes de commandes domotiques MyHOME_Up BTicino ou Vantage, Art d'Arnould apporte toutes les solutions en terme de confort, de sécurité, d'économie d'énergie et de communication.

Commande scénarios

Thermostat

Commande générale lumière

Commande scénarios


Caressez du regard, écoutez vos envies, créez la lumière...

Depuis sa fondation en 1872, Arnould a placé l’innovation, la technologie et le design au cœur de ses métiers. Ses produits de pure fabrication française ont hissé la marque au rang d’artisan haute couture et d’ambassadeur du luxe à la française. Art d’Arnould est fabriqué de manière artisanale en France, dans nos ateliers de Pont en Royans en Isère.


Réalisations

Du logement individuel ou collectif, en passant par les commerces, les hôtels ou les établissements publics, Arnould a su obtenir et installer la confiance des professionnels intervenant dans toutes les typologies de chantier.

Le large choix de finitions et fonctions nous a permis de proposer des solutions répondant à tous les besoins. Découvrez ici une sélection de réalisations remarquables.

Brochures

Art d'arnould

Un savoir-faire sur mesure