L'élégance pure au design moderne
La gamme ‘Valena Next’ propose des prises et interrupteurs encastrés fonctionnels et innovants pour l’habitation contemporaine. Le design de notre temps avec ses 8 plaques de finition différentes offre un aspect élégant et moderne et s'applique aussi bien à la version classique qu’à la version connectée.
Fonctions innovantes
Prise affleurante dont la version avec chargeur USB
La prise standard est dotée d'un enjoliveur sans vis. Outre la prise standard, il existe également une version affleurante qui empêche l'accumulation de poussière.
Pour recharger facilement les appareils mobiles, vous trouverez dans la gamme Valena Next une prise affleurante avec chargeur USB de type C intégré.
Pour un gain de temps optimal lors de l'installation, une prise précâblée est également disponible.
Solutions de chargement pour appareils mobiles
Valena Next propose également des solutions pour recharger les appareils mobiles via différents types de chargeurs USB :
Prise affleurante avec chargeur USB de type C intégré.
Chargeur équipé de 2 ports USB : un port USB de type A et un port USB de type C.
Chargeur équipé de 2 ports USB de type A. Également disponible en version précâblée combinée avec une prise affleurante
Détecteurs de mouvements
Ils permettent d’éviter que la lumière ne reste allumée inutilement : elle s’éteint automatiquement après la durée programmée.
Fonctions multiples
Combinez différentes fonctions dans un simple poussoir ou variateur :
Le poussoir quadruple compact comprend 4 poussoirs libres de potentiel qui commandent des télérupteurs.
Prises précâblées
Un gain de temps considérable lors de l'installation
Prise affleurante + USB précablée
Le double chargeur USB (type A) consiste en une version précâblée combinée à une prise de courant affleurante.
Outre les utilisations classiques, la gamme Valena Next peut également être utilisée dans une installation connectée grâce à la version ‘with Netatmo’. Cela permet aux utilisateurs de commander à distance les interrupteurs et les prises à l'aide d'une application sur leur smartphone.
Pratique et facile à installer
L’appareil se compose d'un support à griffes équipé d'un mécanisme et d'un doigt. Le support est constitué d'une base métallique revêtu d'un film plastique qui assure la rigidité et la protection contre la formation de rouille. Pour compléter l'installation, il suffit d'ajouter une plaque de finition.
Stevige en veilige houder
Le support Valena Next est constitué d’une partie en métal et d’un revêtement en plastique ce qui le rend très rigide et le protège contre la rouille.
Chaque mécanisme est également équipé en standard d'une coque de protection de chantier qui préserve l'appareil de la poussière et des éclaboussures de peinture.
Différentes finitions
Les mécanismes de Valena Next sont disponibles en 3 couleurs (blanc, aluminium et noir) et peuvent recevoir des plaques de finition de 8 couleurs différentes.
Brochure