URA ONE, nouvelle gamme d’éclairage de sécurité ‘all LED’

URA ONE, nouvelle gamme d’éclairage de sécurité ‘all LED’

14/05/2014 - 08:08

Toujours à la pointe en forme de design et de technologie :

LEGRAND lance la gamme d’éclairage de sécurité ‘all LED’ URA ONE

La tendance visant à intégrer une technologie et un design de pointe est aussi présente dans le domaine de l’éclairage de sécurité. En matière de design, des exigences élevées d’intégration de l’éclairage de sécurité dans l’environnement sont souvent imposées; en matière de technologie, les mêmes critères sont aussi demandés au niveau énergétique, de la facilité d’entretien et de la fiabilité. Afin de satisfaire à cette demande, Legrand lance une gamme totalement nouvelle, basée sur la technologie LED : URA ONE.

Une solution adéquate pour tout type d’application, élégamment intégrée dans chaque bâtiment

La gamme URA ONE est très vaste et offre des solutions tant pour le montage apparent que pour l’encastré. Là où cela s’avère possible, les appareils compacts à encastrer offrent une solution esthétique et discrète. Dans ce cas, les diffuseurs mats ou opaques sont sur le même plan que le mur ou le plafond. La gamme comprend aussi de nombreux appareils compacts pour un montage apparent. Tous les accessoires sont disponibles dans une finition blanche ou aluminium.

La technologie All LED, le choix parfait pour l’éclairage de sécurité

Le remplacement laborieux des lampes fait définitivement partie du passé. La technologie LED permet de garantir une très longue durée de vie : jusqu’à 150.000 heures pour les leds d’éclairage ou 10 ans pour l’appareil (sauf la batterie). La consommation énergétique très basse est évidemment un atout supplémentaire.

URA ONE, la simplicité dans l’installation, l’entretien et la gestion

Lors du développement de cette gamme, une attention toute particulière a été apportée à la facilité d’installation. De nombreuses trouvailles ont été intégrées, au niveau du montage et du raccordement électrique afin de diminuer fortement le temps de placement. Ainsi, chaque appareil est facilement accessible et simple à monter, et le câblage peut être réalisé de tous côtés. En matière d’entretien, la technologie all LED procure également un gain de temps spectaculaire. Sur le plan de la gestion, le système d’éclairage de sécurité URA ONE propose de vastes possibilités. Tant les appareils adressables que non adressables peuvent être facilement programmés, testés et contrôlés, ce qui procure une fiabilité très élevée pour chaque configuration.