Oteo : 2 en 1 mécanisme
En effet, Oteo, votre allié de l’appareillage en saillie se renouvelle pour vous apporter plus de fonctionnalités en un seul mécanisme.
Ses advantages
- Plus facile à installer : connexion par bornes automatiques
- Plus respectueux de l’environnement
- Plus de flexibilité avec la commande multifonctionnelle
Deux fonctions différentes sur la même référence
La nouvelle version de Oteo vous offre deux possibilités de commande d’éclairage en un seul mécanisme multifonctionnel. C’est grâce à son commande multifonctionnelle que cette solution vous offre une flexibilité supplémentaire qui facilite la conversion d’un appareillage à deux directions à un poussoir et vice versa ! Ainsi, il ne reste plus qu’à choisir la solution la plus adaptée aux besoins du chantier.
En somme, il s’agit d’un mécanisme intelligent qui a été créé pour faciliter la vie des installateurs car livré en mode poussoir, il se transforme en deux directions en un quart de tour à l'aide d'un simple tournevis.
Tableau de conversion
Nouvelle référence | Description | Ancienne réf 1 | Ancienne réf 2 |
086001L | Oteo deux direction ou poussoir app. complet - blanc | 086001 | 086006 |
086101L | Oteo deux direction ou poussoir app. composable - blanc | 086101 | 086106 |
086017L | Oteo deux direction ou poussoir à voyant app. complet - blanc | 086017 | 086005 |
086117L | Oteo deux direction ou poussoir à voyant app compsable - blanc | 086117 | 086105 |
086020L | Oteo double deux direction ou poussoir app. complet - blanc | 086020 | 086021 |
086120L | Oteo double deux direction ou poussoir app. composable - blanc | 086120 | 086121 |
ALB2214WH | Oteo DIY deux direction spécial DLP pour vente en magasins - blanc | 491352 | - |
ALB2114WH | Oteo DIY inter bipolaire spécial DLP pour vente en magasins - blanc | 491351 | - |
086003L | Oteo inter bipolaire app. complet - blanc | 086003 | - |
086103L | Oteo inter bipolaire app. composable - blanc | 086103 | - |
086109L | Oteo poussoir porte-étiquette app. composable - blanc | 086109 | - |
089903L | Oteo lampe LED 12/24/48V pour fonctions à voyant | 089901 | 089902 |
089904L | Oteo lampe LED 230V pour fonctions à voyant | 089907 | - |
089905L | Oteo lampe LED 230V témoin pour fonctions à voyant | 089906 | - |