Legrand lance Incara™, une gamme innovante et primée de solutions d'espace de travail

Legrand lance Incara™, une gamme innovante et primée de solutions d'espace de travail

16/06/2022 - 16:23

Avec Incara™, Legrand présente une toute nouvelle gamme de solutions d’électrification intégrées, fonctionnelles et surtout tendances dédiées au mobilier.

La diversité des solutions encastrées et montées en surface permet une intégration en toute harmonie dans les meubles destinés à une multitude d‘applications, comme les salles de réunion, les bureaux individuels, les espaces de coworking, les salles de formation, les chambres d'hôtel, les cuisines ou les bureaux à domicile.

Quels sont les principaux avantages de la gamme ?

La gamme Incara™, soutenue par Legrand Cable Management, allie fonctionnalité, facilité d'utilisation, ergonomie, confort et esthétique.

Esthétique
Les produits Incara™ arborent une finition au design épuré et intemporel et sont équipés de prises plates. Sur la base d'une large gamme, une pièce entière peut bénéficier d’une finition avec différentes solutions dans le même style. Les produits sont disponibles dans les couleurs tendance noir, blanc ou look inox. D'autres couleurs ou configurations sont disponibles sur demande en tant que solutions personnalisées.

La meilleure preuve du caractère innovant et tendance d'Incara™ ? L'application Electr'On a récemment remporté le prestigieux Red Dot Design Award 2022. Le jury a salué la combinaison du design fonctionnel et de la finition haut de gamme.

Facilité d'installation
Les produits Incara™ permettent aux utilisateurs de travailler dans les conditions les plus confortables et ergonomiques. Ils bénéficient à portée de main de toute la connectique pour brancher leurs équipements.

Ergonomie et fonctionnalité
Cette fonctionnalité maximale est combinée à une sécurité et une fiabilité optimales. Comme les autres solutions Legrand, la gamme Incara™ est fabriquée sur la base de l’approche RSE. Cette approche durable garantit l'utilisation de matières premières et de matériaux présentant l'empreinte écologique la plus faible possible.

Sécurité et fiabilité
Die maximale functionaliteit wordt gekoppeld aan een optimale veiligheid en betrouwbaarheid. Zoals bij andere oplossingen van Legrand, is ook het Incara™-gamma vervaardigd volgens de CSR-aanpak. Die duurzame aanpak staat garant voor het gebruik van grondstoffen en materialen met een zo laag mogelijk ecologische voetafdruk.

Une solution totale accessible

Cette gamme est unique par sa compatibilité avec d'autres solutions Legrand : outre les solutions de bureau classiques, Legrand propose également des boîtes de sol, des colonnes d’énergie (y compris la connexion entre les deux) et des systèmes de support de câbles.

Incara™ fait donc partie d'une solution totale efficace que Legrand propose à ses clients. Celle-ci augmente la fonctionnalité et la fiabilité pour les utilisateurs. Les architectes d'intérieur peuvent également élaborer ces solutions via pCon-planner, leur logiciel de design d’intérieur 3D habituel.