Découvrez le nouveau configurateur de boîtes de sol de Legrand
Les boîtes de sol Legrand sont la solution idéale pour acheminer, via le sol et de manière flexible, les connectivités électriques et data dans tout le bâtiment. Le nouveau configurateur de boîtes de sol de Legrand vous permet désormais de choisir la boîte de sol la plus adaptée à vos besoins.
Interrupteurs-sectionneurs DSX de Legrand : une qualité supérieure à un prix compétitif
Les interrupteurs-sectionneurs DSX de Legrand sont disponibles en tant qu'interrupteurs-sectionneurs SD (Switch Disconnector) ou inverseurs de source TSE (Transfer Equipment Switch). Afin de répondre au mieux à vos besoins spécifiques, nous disposons de deux gammes. Nous proposons par exemple une gamme modulaire d’interrupteurs pour des applications de 32 A à 160 A pour un montage sur rail DIN,…
Découvrez la nouvelle X-Light de Legrand : éclairage de secours élégant, disponible désormais en version noire
La nouvelle gamme X-light est maintenant disponible en version noire.
Oteo : 2 en 1 mécanisme
En effet, Oteo, votre allié de l’appareillage en saillie se renouvelle pour vous apporter plus de fonctionnalités en un seul mécanisme.