Noodverlichting speelt een cruciale rol bij een soepele en veilige evacuatie tijdens noodsituaties, en in bepaalde gevallen is deze verlichting zelfs verplicht. Voor bedrijven en handelszaken is het investeren in hoogwaardige noodverlichting dan ook van groot belang.
Legrand introduceert met trots de nieuwe X-Light serie, die optimale evacuatieomstandigheden biedt in elk type gebouw. X-Light is eenvoudig, compact en nu beschikbaar in twee versies: X-Light 180 en X-Light 360.
De opvallende kenmerken van de nieuwe X-Light serie zijn onder andere:
De X-Light serie is nu verkrijgbaar in twee uitvoeringen: X-Light 180 en X-Light 360.
Bij de vernieuwde X-Light stonden naast design en gebruiksgemak ook ecologie en duurzaamheid centraal. De Eco-designconcepten van Legrand hebben een positieve impact op het milieu, en de producten zijn milieuvriendelijk verpakt, zonder plastic en met een QR-code voor technische informatie om papier te besparen. De nieuwste technologieën zijn geïntegreerd om de levensduur van de producten te verlengen, en 100% ledverlichting maximaliseert de energiebesparing. En als kers op de taart, introduceren we nu de X-Light in een elegante zwarte uitvoering. Ontdek de perfecte combinatie van stijl en functionaliteit voor een veilige en duurzame verlichting in noodsituaties.
De nieuwe versie van Oteo biedt twee mogelijkheden voor lichtbediening in één multifunctioneel mechanisme. Het biedt extra flexibiliteit daar het eenvoudig is om van een wisselschakelaar een drukknop te maken en vice versa. Het enige wat nog rest, is om de oplossing te kiezen die het meest geschikt is voor de behoeften van de werf.
Kortom, het is een slim mechanisme dat zo werd ontworpen om het leven van installateurs te vergemakkelijken, want dankzij een eenvoudige kwartslag met een schroevendraaier kan de installateur switchen van functie tussen drukknop en wisselschakelaar.
Nieuwe referentie | Omschrijving | Oude ref 1 | Oude ref 2 |
086001L | Oteo wisselschakelaar of drukknop volledig apparaat - wit | 086001 | 086006 |
086101L | Oteo wisselschakelaar of drukknop samenstelbaar apparaat - wit | 086101 | 086106 |
086017L | Oteo verlichtbare wisselschakelaar of drukknop volledig apparaat - wit | 086017 | 086005 |
086117L | Oteo verlichtbare wisselschakelaar of drukknop samenstelbaar apparaat - wit | 086117 | 086105 |
086020L | Oteo dubbele wisselschakelaar of drukknop volledig apparaat - wit | 086020 | 086021 |
086120L | Oteo dubbele wisselschakelaar of drukknop samenstelbaar apparaat - wit | 086120 | 086121 |
ALB2214WH | Oteo wisselschakelaar speciaal DLP voor winkelverkoop | 491352 | - |
ALB2114WH | Oteo tweepolige schakelaar speciaal DLP voor winkelverkoop | 491351 | - |
086003L | Oteo tweepolige schakelaar volledig apparaat - wit | 086003 | - |
086103L | Oteo tweepolige schakelaar samenstelbaar apparaat - wit | 086103 | - |
086109L | Oteo drukknop met etikethouder samenstelbaar apparaat - wit | 086109 | - |
089903L | Oteo ledlamp 12/24/48V voor bedieningsmechanismen met verlichtingsfunctie | 089901 | 089902 |
089904L | Oteo ledlamp 230V voor bedieningsmechanisme met verlichtingsfunctie | 089907 | - |
089905L | Oteo ledlamp 230V voor bedieningsmechanisme met controlefunctie | 089906 | - |
Momenteel versturen we nieuwe firmware naar alle MYHOMESERVER1:
In combinatie met Home + Project versie 1.0.37 zijn er de volgende nieuwigheden:
BTicino, dat een aantal fabrieken en productiefaciliteiten in Italië en in het buitenland heeft en kan bogen op een succesvolle, gerenommeerde merknaam in meer dan 60 landen over de hele wereld, maakt sinds 1989 deel uit van de Legrand Group. De overname van BTicino heeft Legrand een merknaam opgeleverd die op internationaal niveau de beste tradities in Italiaans design en Italiaanse productie vertegenwoordigt.
Ontdek het nieuwe ontwerp van de Home+ Security-applicatie, die een volledig opnieuw ontworpen interface biedt, zorgvuldig ontworpen om intuïtiever te zijn en directer toegang te geven tot de belangrijkste functies.
De nieuwe versie van de applicatie is gebruiksvriendelijker, met snelle toegang tot drie belangrijke functies :
Wil je meer weten over de veranderingen binnen de app? Klik hier
Sinds 1 januari 2024 heeft Legrand haar assortiment DLP wandgoten permanent in prijs verlaagd. Je kan hierdoor dus vanaf nu profiteren van hoogwaardige kwaliteitsproducten tegen nog aantrekkelijkere tarieven.
De DLP wandgoten van Legrand staan bekend om hun duurzaamheid, veelzijdigheid en esthetische ontwerpen. Ze bieden een effectieve oplossing voor het organiseren en beschermen van bekabeling in verschillende omgevingen, van commerciële tot industriële en residentiële toepassingen. DLP wandgoten zijn vervaardigd met aandacht voor detail en voldoen aan de hoogste normen op het gebied van veiligheid en prestaties. Ze zijn beschikbaar in diverse afmetingen en configuraties, waardoor ze aanpasbaar zijn aan verschillende installatiebehoeften. Of het nu gaat om het organiseren van bekabeling in kantoren, winkelcentra of fabrieken, Legrand's DLP wandgoten bieden een gestroomlijnde en professionele oplossing.
De recente prijsverlagingen stellen klanten in staat om te investeren in deze kwalitatieve producten zonder concessies te doen aan hun budgetten. Ze maken de hoogwaardige DLP wandgoten niet alleen toegankelijker, maar benadrukken ook Legrand's inzet voor het leveren van betaalbare oplossingen zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Deze strategische prijsaanpassingen weerspiegelen mogelijk ook de constante innovatie en optimalisatie van productieprocessen binnen het bedrijf, waardoor de voordelen worden doorgegeven aan de klanten.
Kortom, de recente verlaging van standaardprijzen op Legrand's DLP wandgoten is een positieve ontwikkeling voor professionals in de elektrotechnische sector. Het biedt niet alleen economische voordelen, maar benadrukt ook het voortdurende streven van Legrand naar klanttevredenheid, kwaliteit en innovatie in de elektrotechnische branche, #improvinglivestogether.
>> Meer weten over DLP kunststof wandgoten
>> Bekijk alle producten in de online catalogus