Ce produit n'est plus disponible
Zucchini élément dr. 63A MS longueur 0.6 - 1.5m - IP52 1+1
ZUCCHINI
LEGRAND
Zucchini élément dr. 63A MS longueur 0.6 - 1.5m - IP52 1+1
Réf. 51530112
EAN.
8033777041558
Zucchini élément dr. 63A MS longueur 0.6 - 1.5m - IP52 1+1
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Unique |
---|---|
Courant assigné CA 50 Hz | 63 A |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
Flexible | Non |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Nombre de points de dérivation | 4 |
---|---|
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Longueur | 1500 mm |
Largeur | 39 mm |
Hauteur | 97 mm |
Documentation
4 documents
Guide technique
Cahier des charges
Mode d'emploi
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez