Ce produit n'est plus disponible
Zucchini boîtier interm. alim. pr canalisations 63 et 100 A
ZUCCHINI
LEGRAND
Zucchini boîtier interm. alim. pr canalisations 63 et 100 A
Réf. 51511151
EAN.
8033777041831
Zucchini boîtier interm. alim. pr canalisations 63 et 100 A
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Courant assigné CA 50 Hz | 100 A |
---|---|
Position d'alimentation | Centre |
Modèle | Unique |
Nombre de pôles | 3 |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Couleur | Gris |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP40 |
Longueur | 816 mm |
Largeur | 100 mm |
Hauteur | 180 mm |
Documentation
4 documents
Mode d'emploi
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez