Aller au contenu principal
Logo print

Sirene 105dB

SALVENA LEGRAND

Sirene 105dB

Réf. 041398 EAN. 3414971498266

Sirene 105dB

1
Groupe produit : 99
220,80 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre de tonalités 64
Couleur du boîtier/corps Gris
Matériau du boîtier/corps Plastique
Volume 102 dB
Tension nominale 12 V
Classe de protection (IP) IP65
Type de courant AC/DC
Consommation d'électricité 0.28 A
Avec contact Non

Documentation

1 document
Mode d'emploi
LE10703AA.pdf pdf (2.53 Mo)