Signalisation socle en applique 12-24VAC-DC
SALVENA
LEGRAND
Signalisation socle en applique 12-24VAC-DC
Réf. 041375
EAN.
3414971497863
Signalisation socle en applique 12-24VAC-DC
1
Groupe produit : 99
33,76 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Boîtier en saillie |
---|---|
Accessoire | Non |
Pièce détachée | Oui |
Transparent | Non |
Couleur | Gris |
Matériau | Plastique |
Longueur | 115 mm |
Largeur | 100 mm |
Hauteur | 61 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP44 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -30-55 °C |
Temperature de stockage | -30-55 °C |
Numéro RAL | 7035 |
Mode de pose | Saillie |
Entre axe de fixation verticale | 40-40 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 58-58 mm |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez