Aller au contenu principal
Logo print

Signalisation feu lumineux orange fixe clignotant grand

SALVENA LEGRAND

Signalisation feu lumineux orange fixe clignotant grand

Réf. 041392 EAN. 3414971498143

Signalisation feu lumineux orange fixe clignotant grand

1
Groupe produit : 99
311,60 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Fonction flash Oui
Fonction lumière clignotante Oui
Fonction lumière continue Oui
Fonction feu tournant/rotatif Oui
Fonction lumière pulsée Oui
Avec infrarouge Non
Tension nominale (Un) 12-12 V
Type de tension AC/DC
Consommation d'électricité 0.27 A
Puissance 2.58 W
Couleur de calotte Orange
Matériau du boîtier/corps Plastique
Couleur du boîtier/corps Autre
Mode de pose Montage en saillie
Alimentation à l'énergie solaire Non
Nombre de modes 3
Homologation selon ICAO Non
Température ambiante -30-+55 °C
Source lumineuse LED non interchangeable
Intensité lumineuse 7-7 cd
Classe de protection (IP) IP65
Largeur 92 mm
Hauteur 107.5 mm
Dimmable/gradable Non

Documentation

1 document
Mode d'emploi
LE10702AB.pdf pdf (1.75 Mo)