Netatmo PRO caméra intérieure intelligente mobile
NETATMO PRO
NETATMO
Netatmo PRO caméra intérieure intelligente mobile
Réf. NSC-PRO
EAN.
3700730502719
Netatmo PRO caméra intérieure intelligente mobile
Groupe produit : N08
196,10 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Standard (fixe) |
---|---|
Mode de pose | Mur |
Lieu d'utilisation | Extérieur |
Protocole | TCP/IP |
Power over Ethernet | Sans |
Protocole d'image | Autre |
Propriété du système d'image | Couleur |
Intensité de la couleur | 10 Bit |
Taille de distance focale | 300-30000 mm |
Couleur | Noir |
Sans fil | Non |
Type d'interface | Wi-Fi/WLAN |
Nombre de mégapixels | 4 |
Capacité de la mémoire | 8 GB |
Avec lentille | Oui |
Avec lampe IR | Oui |
Portée d'infrarouge max. | 15 m |
Protection contre le vandalisme | Oui |
Avec détecteur de mouvement vidéo | Oui |
Champ de vue horizontal | 90-100 ° |
Champ de vue vertical | 60-100 ° |
Consommation d'énergie | 10 W |
Tension d’alimentation | 110-240 V |
Type de tension | AC |
Hauteur | 200 mm |
Largeur | 110 mm |
Profondeur | 50 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Oui |
Compatible avec Google Assistant | Oui |
Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
Compatible IFTTT | Oui |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-50 °C |
Temperature de stockage | -20-50 °C |
Courant d'alimentation | 0.02-0.14 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sans halogène | Oui |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 0.5-1.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé de visière de protection antipluie | Oui |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Entre axe de fixation verticale | 55-95 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 55-95 mm |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Réglage du volume sonore | Non |
Adressable | Oui |
Type de caméra | Fixe |
Angle de vue de la caméra | 100 ° |
Type de grade de communication | Non applicable |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Réseau Wifi , RF |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Pilotable à la voix | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Nom de l'application | Home + Security |
Fonction d'usage du produit | Vidéosurveillance |
Connectable par box Internet | Oui |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez
Questions fréquentes
- A noter qu'il y a deux LED sous l'objectif de la Caméra : La LED du haut indique le statut de la Caméra La LED du bas est utilisée pour la vision infrarouge de nuit : elle s'allume lorsqu'il fait noir et apparaît rouge à l'œil humain.Voici ce que peuvent signifier les différentes couleurs des LED: Vert : Allumage fixe (au démarrage) : la Caméra démarre. Allumage fixe (pendant une courte période, en fonctionnement normal) : un tag est en cours d'installation. Allumage fixe (pendant longtemps, en fonctionnement normal) : il y a un problème avec la Caméra, veuillez contacter l'équipe de support technique de Netatmo. Clignotement : un Tag est en cours de mise à jour. Clignotement rapide : une carte SD est a été insérée et est prête à être utilisée. Clignotement lent : une carte SD a été insérée et est en cours de formatage.Rouge :Remarque : la LED rouge est différente de la LED IR (vision nocture). Clignotement lent : quelqu'un visionne la diffusion en direct (facultatif, voir paramètres avancés). Allumage fixe : il y a un problème avec la Caméra, veuillez contacter l'équipe de support technique de Netatmo. Clignotement lent : une erreur s'est produite. Veuillez redémarrer la Caméra. Si le problème persiste, contactez l'équipe de support technique de Netatmo.Bleu : Clignotement lent : la Caméra a démarré un couplage Bluetooth qui n'est pas encore effectué. Allumage fixe : la Caméra est couplée à un appareil mobile en Bluetooth.Blanc : Clignotement lent : la Caméra a démarré un couplage Wi-Fi ou USB qui n'est pas encore effectué. Allumage fixe : la Caméra est couplée à un appareil mobile ou un PC via le Wi-Fi ou un port USB.Orange : Clignotement lent : il y a un problème avec la Caméra, veuillez contacter l'équipe de support technique de Netatmo.Plusieurs couleurs : Mise à jour logicielle de la Caméra.Consulter les questions fréquemment posées
- La Caméra filme en continu son environnement : lorsqu'elle détecte un événement, elle enregistre la vidéo sur la carte microSD. Toutes les vidéos (et les données biométriques de profil pour la Caméra Intérieure Intelligente) sont stockées uniquement sur votre carte SD.Seule une photo de chaque événement est conservée sur nos serveurs tant que la vidéo associée se trouve sur la carte microSD. Cela permet de disposer en permanence d'informations lorsque la Caméra est déconnectée.Consulter les questions fréquemment posées
- La carte SD est située à l’arrière de la Caméra Intérieure Intelligente Netatmo, juste au-dessus du port micro USB.Consulter les questions fréquemment posées
- Si un tiers prend la Caméra Intérieure Intelligente Netatmo, vous recevez une notification pour vous signaler que votre caméra a été éteinte. Quiconque qui s'empare de votre caméra n'a accès ni à vos données, ni à vos vidéos, s'il ne possède pas les identifiants de votre compte Netatmo. En effet, la carte SD estcryptéede manière à protéger son contenu.Consulter les questions fréquemment posées
- Dans l'App Netatmo Security, depuis le menu des paramètres : Sélectionnez votre maison, puis, la Caméra Intérieure Intelligente Netatmo que vous souhaitez configurer. Puis, sélectionnez "Configuration réseau" et suivez les étapes indiquées sur l'écran dans l'App Netatmo Security.Consulter les questions fréquemment posées
- Lorsque la Caméra Intérieure Intelligente identifie pour la première fois un visage, il est marqué d’un point d’interrogation sur l’application. Vous pouvez cependant créer un nouveau profil, en lui associant un prénom, et ainsi configurer les paramètres de confidentialité le concernant. Une fois le profil enregistré, la Caméra sera en mesure de le reconnaître et de vous informer de sa présence. Jusqu'à 32 visages peuvent être enregistrés.Consulter les questions fréquemment posées
- Pour visionner les diffusions en direct dans la meilleure des qualités (Full HD - 1080p), la vitesse en débit descendant de votre connexion internet doit être d'au moins 400 ko/s. Si votre connexion est plus lente, la Caméra adaptera la qualité de la vidéo pendant le visionnage. Par exemple, avec une connexion de 125 ko/s, les vidéos seront en HD (720p).Pour que la Caméra fonctionne, la vitesse de connexion minimale doit être de 25 ko/s en débit montant et descendant. Veuillez noter que ces valeurs de vitesse doivent être entièrement consacrées à la Caméra.ÉtapesDans l'application, si la vidéo ne démarre pas lorsque vous appuyez sur Lecture, cela veut dire que la connexion est trop faible pour démarrer la diffusion. Le problème peut venir : du smartphone : vérifiez que votre smartphone dispose d'une connexion puissante (réseaux 4G/LTE ou Wi-Fi recommandés). de la Caméra : dans les paramètres de l'application Netatmo Security, vérifiez la force du signal de votre Caméra. dans de rares cas, le problème peut venir de la carte SD. Essayez de retirer la carte SD de son lecteur et insérez-la à nouveau. du fournisseur d'accès à Internet : demandez à votre FAI s'il y a des problèmes sur votre ligne, et, s'il utilise un Carrier-grade NAT (NAT444) incompatible avec la Caméra Netatmo.Consulter les questions fréquemment posées