LNOW prise TV/R réseau câblé composable 2 mod
LIVING NOW
BTICINO
LNOW prise TV/R réseau câblé composable 2 mod
Réf. K4211M2C
EAN.
8005543644188
LNOW prise TV/R réseau câblé composable 2 mod
1
Groupe produit : B21
41,12 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Prise étoile / terminale |
---|---|
Type de prise | Autre |
DAB+ | Non |
Mode de pose | Support de module |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Couvercle | Sans |
Compatible au modem par câble | Non |
Compatible à une alimentation à distance | Non |
Type de fixation | Fixation par encliquetage |
Couleur | Noir |
Numéro RAL (équivalent) | 7015 |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 45 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 37 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 37.5 mm |
Profondeur d'encastrement | 27.5 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Documentation
4 documents
Mode d'emploi
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
4 documents
Brochures
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez