LNOW enjo prise TV-R sable 2 mod pr prises TV-R
LIVING NOW
BTICINO
LNOW enjo prise TV-R sable 2 mod pr prises TV-R
Réf. KM25M2
EAN.
8005543644065
LNOW enjo prise TV-R sable 2 mod pr prises TV-R
1
Groupe produit : B21
3,85 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Utilisation | Prise d'antenne coaxiale |
---|---|
Bague de support | Non |
Avec protection contre la poussière | Non |
Avec volet de protection | Non |
Direction de sortie | Droit |
Champ d'inscription | Sans champ d'inscription |
Avec impression | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Beige |
Numéro RAL (équivalent) | 1015 |
Transparent | Non |
---|---|
Type de fixation | À clipser |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Avec jacks/coupleurs | Non |
Serre cable | Non |
Jacks blindés | Non |
Boîtier blindé | Non |
Domino | Non |
Avec éclairage | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 45 mm |
Hauteur d'appareil | 86 mm |
Profondeur d'appareil | 7 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
4 documents
Brochures
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez