Aller au contenu principal
Logo print

IP66 boite de sol 4 modules couvercle amovible inox

VAN GEEL IP66 LEGRAND

IP66 boite de sol 4 modules couvercle amovible inox

Réf. 088061 EAN. 3414970341341

IP66 boite de sol 4 modules couvercle amovible inox

1
Groupe produit : 89
212,60 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Finition du couvercle Rond
Nombre d'entrées 1
Nombre de boîtes d'encastrement 1
Nombre de prises avec contact de terre 0
Nombre de prises CEE (IEC 60309) 16 A /400 V /5 pôles 0
Nombre de prises CEE (IEC 60309) 32 A /400 V /5 pôles 0
Nombre de prises UK BS1363 0
Avec sortie de câble dans le couvercle Non
Couvercle verrouillable Oui
Matériau du boîtier/corps Autre
Protection de la surface du boîtier Chromé
Matériau du couvercle Autre
Traitement de la surface du couvercle Autre
Traitement de surface du couvercle Autre
Classe de protection (IP) Autre
Avec évidement pour revêtement de sol Non
Profondeur de l'évidement du revêtement de sol 0 mm
Cadre de protection de revêtement de sol Oui
Couleur Autre
Convient pour installation en intérieur Oui
Convient pour une installation extérieure Oui
Adapté à un canal noyé Oui
Adapté à un fond rentrant Oui
Adapté à un double fond Oui
Installation sur du béton Oui
Convient aux sols dans salles informatiques Oui
Adapté à un nettoyage humide Oui
Diamètre externe 170 mm
Diamètre d'encastrement 152 mm
Profondeur d'encastrement min. 65 mm
Profondeur 70 mm
Nombres de rangées 1
Résistance aux chocs (IK) IK09
Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
Sans halogène Oui
Equipé de prise(s) USB Non

Documentation

5 documents
Cahier des charges
Mode d'emploi
LE07367AA-04.pdf pdf (2.77 Mo)
Fiche technique
F02138EN-05.pdf pdf (3.24 Mo)
Cahier des charges
Fiche technique
F02138FR-05.pdf pdf (3.25 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
7 documents
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Autocad 3D
3D_LG-088061.stp ifc (24.51 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails