-
Tension nominale
-
Nombre de phases
-
Nombre d'unités
-
Finition du couvercle
-
Diamètre d'encastrement
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Dimension nominale
-
Transparent
-
Courant nominal
-
Impression/marquage
-
Nombre d'entrées
-
Accessoire
-
Nombre d'appareils encastrables
-
Matériau
-
Verrouillable
-
Type de contact de protection
-
Matériau du boîtier/corps
-
Nombre de boîtes d'encastrement
-
Pièce détachée
-
Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
-
Qualité du matériau
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
-
Nombre de prises CEE (IEC 60309) 16 A /400 V /5 pôles
-
Hauteur de canal
-
Nombre de prises CEE (IEC 60309) 32 A /400 V /5 pôles
-
Largeur de canal
-
Nombre de contacts actifs (carré)
-
Modèle
-
Nombre de prises UK BS1363
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Hauteur min. de la chape de béton
-
Nombre de ports USB-A
-
Mode de pose
-
Avec sortie de câble dans le couvercle
-
Diamètre externe
-
Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
-
Plage de nivellement
-
Nombre de ports USB-C
-
Couvercle verrouillable
-
Matériau de la paroi latérale
-
Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
-
Protection de la surface du boîtier
-
Possibilité d'intégration de joints
-
Largeur d'appareil
-
Matériau du couvercle
-
Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
-
Hauteur d'appareil
-
Nombre de prises commutables
-
Type de fixation
-
Traitement de la surface du couvercle
-
Plancher
-
Profondeur d'appareil
-
Traitement de surface du couvercle
-
Profondeur d'appareil
-
Avec répéteur de signal Wi-Fi
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Avec évidement pour revêtement de sol
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Avec eclips / protection enfant
-
Finition de la surface
-
Profondeur de l'évidement du revêtement de sol
-
Finition de la surface
-
Cadre de protection de revêtement de sol
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Avec volet de protection
-
Finition métallique
-
Protection contre les surtensions
-
Convient pour installation en intérieur
-
Protection différentielle
-
Convient pour une installation extérieure
-
Convient pour une installation extérieure
-
Avec microfusible
-
Adapté à un canal noyé
-
Mécanisme d'éjection
-
Nombre de contacts actifs (ronds)
-
Adapté à un fond rentrant
-
Nombre de contacts actifs (plats)
-
Encastrement isolé
-
Adapté à un double fond
-
Encastrement isolé
-
Avec éclairage fonctionnel
-
Installation sur du béton
-
Avec éclairage d'orientation
-
Convient aux sols dans salles informatiques
-
Adapté à un nettoyage humide
-
Adapté à un nettoyage humide
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Alimentation spéciale
-
Alimentation spéciale
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement min.
-
Repiquage possible
-
Avec dispositif on/off
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Prise inclinée ou inclinable
-
Avec haut-parleur bluetooth intégré
-
Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Nombres de rangées
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Power Delivery
-
Fréquence
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé de prise(s) USB
-
Maintien du cable
-
Couvercle
-
Objet connecté
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
IP66 boite de sol 4 modules couvercle à charnières inox
Prix indicatif (hors TVA)
IP66 boite de sol 4 modules couvercle amovible inox
Prix indicatif (hors TVA)
Accessoire sortie de câbles IP54
Prix indicatif (hors TVA)
IP66 boite d'encastrement dans le béton
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic prise 2P+T affl. 2 mod alu
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic prise 2P+T affl. 2 mod noir
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic prise 2P+T affl. 2 mod blanc
Prix indicatif (hors TVA)